Menü Suche

Schnappbefestigungsstopfen

Auf Lager

Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.

Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.

Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.

  • Einfach zu montieren und zu entfernen: Nachdem sie in der gewünschten Position eingedrückt wurden, reicht eine einzige Drehung, um einen dichten, festen Sitz zu gewährleisten.
  • Mit zentraler Abziehlasche an der Oberseite, die einen sicheren Halt beim Festziehen bietet und ein leichtes Entfernen ermöglicht.
  • Geeignet für metrische, BSP- und UNF-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
59 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe d h D Gewindestandard Typ Kaufen
0,0908 € - 0,1876 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11/16
Gelb
15.5 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,079 € - 0,2618 € 13500 Auf Lager
9/16
Gelb
12.6 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,0221 € - 0,0344 € 20000 Auf Lager
1/4 in; 1/2 in
Rot
8.2 mm
17.6 mm
Gasgewinde
4
0,0825 € - 0,1283 € 2000 Auf Lager
1;1/2 in
Rot
10.2 mm
49.5 mm
Gasgewinde
4
0,0519 € - 0,0808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M26; 1;1/16 in
Rot
11.0 mm
31.6 mm
UNF-Gewinde
4
0,0245 € - 0,0382 € 15000 Auf Lager
3/8 in; M16
Rot
8.0 mm
21.7 mm
Gasgewinde
4
0,0377 € - 0,0587 € 20000 Auf Lager
1/2 inM20
Rot
9.4 mm
26.0 mm
Gasgewinde
4
0,0788 € - 0,1226 € 99 Auf Lager
1;1/4 in
Rot
12.7 mm
55.0 mm
Gasgewinde
4
0,0384 € - 0,0598 € 90 Auf Lager
M18
Rot
7.1 mm
24.0 mm
Metrische Gewinde
4
0,0674 € - 0,1049 € 1800 Auf Lager
M30; 1;3/6 in
Rot
12.0 mm
37.5 mm
Metrische Gewinde
4
0,0455 € - 0,0708 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
Rot
12.1 mm
31.8 mm
Metrische Gewinde
4
0,0384 € - 0,0598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11/16 in
Rot
7.2 mm
24.0 mm
UNF-Gewinde
4
0,0365 € - 0,0568 € 4500 Auf Lager
M14; 9/16 in
Rot
5.0 mm
18.8 mm
Metrische Gewinde
4
0,0377 € - 0,0587 € 5000 Auf Lager
5/8 in; 7/8 in
Rot
9.8 mm
27.5 mm
Gasgewinde
4
0,0572 € - 0,0891 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 in
Rot
12.8 mm
37.5 mm
Gasgewinde
4
0,1071 € - 0,1667 € 100 Auf Lager
2 in
Rot
11.0 mm
67.8 mm
Gasgewinde
4
0,0306 € - 0,0476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/16 in
Rot
6.0 mm
15.8 mm
UNF-Gewinde
4
0,0433 € - 0,0674 € 2000 Auf Lager
3/4 in
Rot
11.0 mm
31.6 mm
Gasgewinde
4
0,02 € - 0,0311 € 15000 Auf Lager
1/8 in; M10
Rot
5.7 mm
14.3 mm
Gasgewinde
4
  • von 3
Schnappbefestigungsstopfen UNF 11/16" UNF Gelb LDPE

10158791

Preisbereich
0,1876 € - 0,0908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.5 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    11/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 9/16" UNF Gelb LDPE

10158876

Preisbereich
0,2618 € - 0,079 €

Lagerbestände
13500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.6 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    9/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen NPT- und UNF 1/4" Gas Rot LDPE - PIR

20573317

Preisbereich
0,0344 € - 0,0221 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.6 mm
  • h
    8.2 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in; 1/2 in
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen NPT 1,1/4" Gas Rot LDPE - PIR

20573386

Preisbereich
0,1283 € - 0,0825 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    49.5 mm
  • h
    10.2 mm
  • Gewindegröße
    1;1/2 in
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen Metrisch und UNF 1 1/16" UNF Rot LDPE - PIR

20573423

Preisbereich
0,0808 € - 0,0519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    M26; 1;1/16 in
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen NPT und metrisch 3/8" Gas Rot LDPE - PIR

20573324

Preisbereich
0,0382 € - 0,0245 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.7 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in; M16
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen NPT und metrisch 1/2" Gas Rot LDPE - PIR

20573331

Preisbereich
0,0587 € - 0,0377 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.0 mm
  • h
    9.4 mm
  • Gewindegröße
    1/2 inM20
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen NPT 1,1/2" Gas Rot LDPE - PIR

20573379

Preisbereich
0,1226 € - 0,0788 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gewindegröße
    1;1/4 in
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen Metrisch und UNF M18 Rot LDPE - PIR

20573447

Preisbereich
0,0598 € - 0,0384 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.1 mm
  • Gewindegröße
    M18
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen Metrisch und UNF M39 Rot LDPE - PIR

20573461

Preisbereich
0,1049 € - 0,0674 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M30; 1;3/6 in
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen Metrisch und UNF M24 Rot LDPE - PIR

20573454

Preisbereich
0,0708 € - 0,0455 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.8 mm
  • h
    12.1 mm
  • Gewindegröße
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen UNF 11/16" UNF Rot LDPE - PIR

20573416

Preisbereich
0,0598 € - 0,0384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • h
    7.2 mm
  • Gewindegröße
    11/16 in
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen Metrisch und UNF M14 Rot LDPE - PIR

20573430

Preisbereich
0,0568 € - 0,0365 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M14; 9/16 in
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen NPT- und UNF 5/8" Gas Rot LDPE - PIR

20573348

Preisbereich
0,0587 € - 0,0377 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • h
    9.8 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in; 7/8 in
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen NPT 1" Gas Rot LDPE - PIR

20573362

Preisbereich
0,0891 € - 0,0572 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    37.5 mm
  • h
    12.8 mm
  • Gewindegröße
    1 in
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen NPT 2" Gas Rot LDPE - PIR

20573393

Preisbereich
0,1667 € - 0,1071 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • D
    67.8 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    2 in
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen UNF 7/16" UNF Rot LDPE - PIR

20573409

Preisbereich
0,0476 € - 0,0306 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.8 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    7/16 in
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen NPT 3/4" Gas Rot LDPE - PIR

20573355

Preisbereich
0,0674 € - 0,0433 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Farbe
    Rot
Schnappbefestigungsstopfen NPT und metrisch 1/8" Gas Rot LDPE - PIR

20573300

Preisbereich
0,0311 € - 0,02 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.3 mm
  • h
    5.7 mm
  • Gewindegröße
    1/8 in; M10
  • Gewindestandard
    Gasgewinde
  • Farbe
    Rot