Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schlauchschutzhüllen, die von der Bergbausicherheit zugelassen sind. Langlebige Abdeckungen, die für den Hitze-, Abrieb- und Berstschutz von Schläuchen zugelassen sind. Können Temperaturen von -40 C bis +130 C standhalten. Zugelassen durch die US Mine Safety and Health Administration (MSHA). Wirksamer Schutz zur Minimierung von konzentrierten Strömen von Nadelöhrleckagen, während eine hohe Berstfestigkeit erhalten bleibt.Entsprechen den MSHA-Richtlinien (US Mine Safety and Health Administration).Hoch abrieb- und bruchfest.Temperaturbeständigkeit: -40 C bis +130 CKönnen mit Ihrem Firmenlogo und Artikelnummern versehen werden.Standard Rollenlänge: 50 Meter Material: Polyester, Nylon Farbe: Schwarz Seriennummer: , SR1082
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | B | Farbe | Hauptmaterial | RL | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330,6431 € - 330,6431 € | 21 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
Schwarz
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 114,2621 € - 114,2621 € | 53 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 170,4551 € - 170,4551 € | 8 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Schwarz
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 264,9411 € - 264,9411 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.85 in
47.0 mm
|
Schwarz
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 156,4871 € - 156,4871 € | 7 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
Schwarz
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 222,2277 € - 222,2277 € | 3 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
Schwarz
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 394,1991 € - 394,1991 € | 11 Auf Lager |
2.874 in
73.0 mm
|
Schwarz
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 135,5033 € - 135,5033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.98 in
24.9 mm
|
Schwarz
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 103,5966 € - 103,5966 € | 30 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Schwarz
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 202,4901 € - 202,4901 € | 38 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
Schwarz
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 277,3413 € - 277,3413 € | 3 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 215,096 € - 215,096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.571 in
39.9 mm
|
Schwarz
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 129,001 € - 129,001 € | 8 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
Polyamid 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| 68,975 € - 68,975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
Polyester
|
|
||
| 100,9391 € - 100,9391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Schwarz
|
Polyester
|
|
||
| 53,8342 € - 53,8342 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
Polyester
|
|
||
| 43,7403 € - 43,7403 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Polyester
|
|
||
| 112,7153 € - 112,7153 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.165 in
55.0 mm
|
Schwarz
|
Polyester
|
|
||
| 148,044 € - 148,044 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.953 in
75.0 mm
|
Schwarz
|
Polyester
|
|
||
| 215,3367 € - 215,3367 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Schwarz
|
Polyester
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.