Menü Suche

Schlauchklemmen aus Kunststoff

Auf Lager

Unsere Kunststoff-Schlauchschellen verfügen über ein patentiertes, ineinandergreifendes Verriegelungsdesign. Dies bietet eine sichere und bessere Abdichtung von Schläuchen und Rohren, Anschlüssen und anderen Komponenten, um Lecks zu vermeiden. Dadurch wird eine stabile Verbindung gewährleistet. Ausgestattet mit einem Druckverschluss. ChemikalienbeständigEntwickelt, um eine sichere und hervorragende Befestigung für Schläuche und Rohre an Armaturen zu bieten.Verfügen über eine Druckverriegelung, wodurch eine einfache Montage und Demontage ermöglicht wird.Geeignet für Automotive-, industrielle und Sanitäranwendungen. Material: Nylon 6/6, PA Farbe: Schwarz, Natur, Weiß, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
151 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Farbe d1 Montageausführung W Typ Kaufen
1,3165 € - 2,1402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
Grau
70.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
1,4502 € - 2,3514 € 463 Auf Lager
85.0 mm
Weiß
80.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,2478 € - 0,4533 € 1042 Auf Lager
13.5 mm
Grau
12.0 mm
Schnellmontage
6.0 mm
1
0,5632 € - 1,239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
Grau
11.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,3083 € - 0,5012 € 98 Auf Lager
17.2 mm
Weiß
15.0 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
0,3365 € - 0,5463 € 4 Auf Lager
23.0 mm
Grau
20.5 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
1,3714 € - 2,2246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Grau
80.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
0,3365 € - 0,5463 € 66 Auf Lager
23.0 mm
Weiß
20.5 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
0,3308 € - 0,5392 € 92 Auf Lager
28.0 mm
Weiß
25.0 mm
Schnellmontage
7.0 mm
1
0,7026 € - 1,3742 € 200 Auf Lager
60.5 mm
Grau
56.5 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
1,3657 € - 2,2106 € 3850 Auf Lager
70.0 mm
Weiß
66.0 mm
Schnellmontage
8.0 mm
1
  • von 8
Schlauchschellen 70.0 mm 75.0 mm PA Grau

10088548

Preisbereich
2,1402 € - 1,3165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 80.0 mm 85.0 mm PA Weiß

10088609

Preisbereich
2,3514 € - 1,4502 €

Lagerbestände
463 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 12.0 mm 13.5 mm PA Grau

10088012

Preisbereich
0,4533 € - 0,2478 €

Lagerbestände
1042 Auf Lager
Merkmale
  • W
    6.0 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 11.0 mm 47.5 mm PA Grau

10088388

Preisbereich
1,239 € - 0,5632 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    47.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 15.0 mm 17.2 mm PA Weiß

10088081

Preisbereich
0,5012 € - 0,3083 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    15.0 mm
  • d2
    17.2 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 20.5 mm 23.0 mm PA Grau

10088159

Preisbereich
0,5463 € - 0,3365 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 80.0 mm 85.0 mm PA Grau

10088593

Preisbereich
2,2246 € - 1,3714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    85.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 20.5 mm 23.0 mm PA Weiß

10088166

Preisbereich
0,5463 € - 0,3365 €

Lagerbestände
66 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 25.0 mm 28.0 mm PA Weiß

10088227

Preisbereich
0,5392 € - 0,3308 €

Lagerbestände
92 Auf Lager
Merkmale
  • W
    7.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß
Schlauchschellen 56.5 mm 60.5 mm PA Grau

10088463

Preisbereich
1,3742 € - 0,7026 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    56.5 mm
  • d2
    60.5 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Grau
Schlauchschellen 66.0 mm 70.0 mm PA Weiß

10088524

Preisbereich
2,2106 € - 1,3657 €

Lagerbestände
3850 Auf Lager
Merkmale
  • W
    8.0 mm
  • d1
    66.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Montageausführung
    Schnellmontage
  • Farbe
    Weiß