Unsere Kunststoff-Schlauchschellen verfügen über ein patentiertes, ineinandergreifendes Verriegelungsdesign. Dies bietet eine sichere und bessere Abdichtung von Schläuchen und Rohren, Anschlüssen und anderen Komponenten, um Lecks zu vermeiden. Dadurch wird eine stabile Verbindung gewährleistet. Ausgestattet mit einem Druckverschluss. ChemikalienbeständigEntwickelt, um eine sichere und hervorragende Befestigung für Schläuche und Rohre an Armaturen zu bieten.Verfügen über eine Druckverriegelung, wodurch eine einfache Montage und Demontage ermöglicht wird.Geeignet für Automotive-, industrielle und Sanitäranwendungen. Material: Nylon 6/6, PA Farbe: Schwarz, Natur, Weiß, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | Farbe | d1 | Montageausführung | W | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6209 € - 1,2165 € | 850 Auf Lager |
2.106 in
53.5 mm
|
Grau
|
1.969 in
50.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3362 € - 2,1683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.559 in
65.0 mm
|
Grau
|
2.362 in
60.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,2985 € - 0,5463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
Weiß
|
0.504 in
12.8 mm
|
Schnellmontage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,5167 € - 0,8392 € | 32 Auf Lager |
1.398 in
35.5 mm
|
Weiß
|
1.28 in
32.5 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3266 € - 0,5308 € | 12200 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
Grau
|
0.717 in
18.2 mm
|
Schnellmontage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,3435 € - 0,5575 € | 211 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Grau
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,4502 € - 2,3514 € | 140 Auf Lager |
3.346 in
85.0 mm
|
Schwarz
|
3.15 in
80.0 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3446 € - 2,1824 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
Grau
|
2.992 in
76.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,1987 € - 0,2453 € | 1450 Auf Lager |
0.941 in
23.9 mm
|
Natur
|
0.839 in
21.3 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,359 € - 0,5829 € | 6191 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Grau
|
1.063 in
27.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,528 € - 1,1644 € | 11446 Auf Lager |
1.516 in
38.5 mm
|
Grau
|
1.378 in
35.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,3435 € - 0,5575 € | 11745 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Weiß
|
0.866 in
22.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,4505 € - 0,7321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.28 in
32.5 mm
|
Grau
|
1.161 in
29.5 mm
|
Schnellmontage
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 0,5392 € - 1,1883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.634 in
41.5 mm
|
Grau
|
1.496 in
38.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,6068 € - 1,1911 € | 1950 Auf Lager |
1.988 in
50.5 mm
|
Weiß
|
0.669 in
17.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,5829 € - 1,2883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Weiß
|
1.614 in
41.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,673 € - 1,3165 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.244 in
57.0 mm
|
Grau
|
2.087 in
53.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3362 € - 2,1683 € | 550 Auf Lager |
2.559 in
65.0 mm
|
Weiß
|
2.362 in
60.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,3446 € - 2,1824 € | 9890 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Weiß
|
2.992 in
76.0 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 0,6631 € - 1,2968 € | 46 Auf Lager |
2.382 in
60.5 mm
|
Weiß
|
2.224 in
56.5 mm
|
Schnellmontage
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.