Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unsere Kunststoff-Schlauchschellen verfügen über ein patentiertes, ineinandergreifendes Verriegelungsdesign. Dies bietet eine sichere und bessere Abdichtung von Schläuchen und Rohren, Anschlüssen und anderen Komponenten, um Lecks zu vermeiden. Dadurch wird eine stabile Verbindung gewährleistet. Ausgestattet mit einem Druckverschluss. ChemikalienbeständigEntwickelt, um eine sichere und hervorragende Befestigung für Schläuche und Rohre an Armaturen zu bieten.Verfügen über eine Druckverriegelung, wodurch eine einfache Montage und Demontage ermöglicht wird.Geeignet für Automotive-, industrielle und Sanitäranwendungen. Material: Nylon 6/6, PA Farbe: Schwarz, Natur, Weiß, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | Farbe | d1 | Montageausführung | W | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4965 € - 0,613 € | 200 Auf Lager |
2.102 in
53.4 mm
|
Schwarz
|
1.791 in
45.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1892 € - 0,2336 € | 1000 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Schwarz
|
0.598 in
15.2 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,2428 € - 0,2998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
Load Bearing
|
||
| 0,1482 € - 0,1829 € | 391 Auf Lager |
0.35 in
8.9 mm
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,2195 € - 0,271 € | 1251 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2
|
||
| 0,1893 € - 0,2337 € | 1380 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,2277 € - 0,2811 € | 250 Auf Lager |
0.902 in
22.9 mm
|
Schwarz
|
0.874 in
22.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 0,4875 € - 0,6018 € | 400 Auf Lager |
2.102 in
53.4 mm
|
Natur
|
1.791 in
45.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1151 € - 0,1422 € | 1641 Auf Lager |
0.362 in
9.2 mm
|
Schwarz
|
0.311 in
7.9 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.189 in
4.8 mm
|
2
|
||
| 0,1942 € - 0,2397 € | 19131 Auf Lager |
0.673 in
17.1 mm
|
Schwarz
|
0.594 in
15.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
| 0,4449 € - 0,5493 € | 2785 Auf Lager |
1.425 in
36.2 mm
|
Natur
|
1.252 in
31.8 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,2444 € - 0,3017 € | 85 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
Natur
|
1.031 in
26.2 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1668 € - 0,2059 € | 1000 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
Natur
|
0.409 in
10.4 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1584 € - 0,1955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2
|
||
| 0,194 € - 0,2395 € | 368 Auf Lager |
0.776 in
19.7 mm
|
Natur
|
0.669 in
17.0 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,5143 € - 0,635 € | 1200 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
Natur
|
1.87 in
47.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,5724 € - 0,7066 € | 500 Auf Lager |
1.74 in
44.2 mm
|
Schwarz
|
1.579 in
40.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,0828 € - 0,1023 € | 1403 Auf Lager |
0.299 in
7.6 mm
|
Schwarz
|
0.067 in
1.7 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2
|
||
| 0,5639 € - 0,6962 € | 45750 Auf Lager |
2.224 in
56.5 mm
|
Schwarz
|
2.087 in
53.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,1762 € - 0,2175 € | 514 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.24 in
6.1 mm
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.