Unsere Kunststoff-Schlauchschellen verfügen über ein patentiertes, ineinandergreifendes Verriegelungsdesign. Dies bietet eine sichere und bessere Abdichtung von Schläuchen und Rohren, Anschlüssen und anderen Komponenten, um Lecks zu vermeiden. Dadurch wird eine stabile Verbindung gewährleistet. Ausgestattet mit einem Druckverschluss. ChemikalienbeständigEntwickelt, um eine sichere und hervorragende Befestigung für Schläuche und Rohre an Armaturen zu bieten.Verfügen über eine Druckverriegelung, wodurch eine einfache Montage und Demontage ermöglicht wird.Geeignet für Automotive-, industrielle und Sanitäranwendungen. Material: Nylon 6/6, PA Farbe: Schwarz, Natur, Weiß, Grau Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | Farbe | d1 | Montageausführung | W | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2444 € - 0,3017 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
Natur
|
0.886 in
22.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1534 € - 0,1894 € | 5000 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Natur
|
0.358 in
9.1 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1987 € - 0,2453 € | 1450 Auf Lager |
0.941 in
23.9 mm
|
Natur
|
0.839 in
21.3 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,194 € - 0,2395 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.791 in
20.1 mm
|
Natur
|
0.728 in
18.5 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,5922 € - 0,7311 € | 1400 Auf Lager |
2.39 in
60.7 mm
|
Natur
|
2.122 in
53.9 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.406 in
10.3 mm
|
3
|
||
| 0,4519 € - 0,5579 € | 1066 Auf Lager |
1.61 in
40.9 mm
|
Natur
|
1.406 in
35.7 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.343 in
8.7 mm
|
3
|
||
| 0,1707 € - 0,2108 € | 240 Auf Lager |
0.535 in
13.6 mm
|
Natur
|
0.476 in
12.1 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1963 € - 0,2423 € | 1000 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
Natur
|
0.748 in
19.0 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,2195 € - 0,271 € | 1251 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
0.799 in
20.3 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,127 € - 0,1567 € | 18549 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Schwarz
|
0.362 in
9.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.177 in
4.5 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,20 € - 0,247 € | 8000 Auf Lager |
0.606 in
15.4 mm
|
Natur
|
0.539 in
13.7 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,1852 € - 0,2286 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.594 in
15.1 mm
|
Schwarz
|
0.516 in
13.1 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.283 in
7.2 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,1511 € - 0,1866 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.291 in
7.4 mm
|
Natur
|
0.244 in
6.2 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,0659 € - 0,0813 € | 1239 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
Schwarz
|
0.22 in
5.6 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.169 in
4.3 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,194 € - 0,2395 € | 368 Auf Lager |
0.776 in
19.7 mm
|
Natur
|
0.669 in
17.0 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.22 in
5.6 mm
|
3
|
||
| 0,1584 € - 0,1955 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.469 in
11.9 mm
|
Schwarz
|
0.402 in
10.2 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,5639 € - 0,6962 € | 45750 Auf Lager |
2.224 in
56.5 mm
|
Schwarz
|
2.087 in
53.0 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
| 0,4449 € - 0,5493 € | 2785 Auf Lager |
1.425 in
36.2 mm
|
Natur
|
1.252 in
31.8 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
| 0,1893 € - 0,2337 € | 380 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Verriegelungsdesign
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
||
| 0,4723 € - 0,5831 € | 904 Auf Lager |
1.268 in
32.2 mm
|
Schwarz
|
1.134 in
28.8 mm
|
Double Grip Inter-Locking
|
0.354 in
9.0 mm
|
2 – 3-Weg-Ecke
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.