Menü Suche

Schienensets mit Kreuzrollenführung

In Produktion

Diese Schienensets mit Kreuzrollenführung sind Linearantriebssysteme, die Anwendungen bei der Positionierung und leichtgängigen Führung unterstützen. Ihr Design besteht aus zwei Parallelschienen mit Kreuzrollenführungen, die eine hochpräzise Linearbewegung und hervorragende Tragfähigkeit bieten.

Sie verteilen die Last gleichmäßig und sorgen für hervorragende Wiederholbarkeit und präzise Bewegungskontrolle. Aufgrund ihres kleinen Formats sind sie perfekt für Anwendungen mit Platzeinschränkungen oder wenn ein kompaktes Design erforderlich ist.

Sie bestehen aus vier Schienen, jeweils mit zwei Rollenkäfigen und acht Kopfschrauben. Sie sind korrosionsbeständig und können Temperaturen von -40 C bis +80 C standhalten. Werden in der industriellen Automobilfertigung, medizinischen Geräten, Maschinenwerkzeugen und im Verteidigungsbereich verwendet.

  • Perfekt für Anwendungen mit Platzeinschränkungen oder wenn ein kompaktes Design erforderlich ist.
  • Temperaturbeständig von -40 C bis +80 C.
  • Sie bestehen aus vier Schienen, jeweils mit zwei Rollenkäfigen und acht Kopfschrauben.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
73 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Hub max. d3 l1 Kaufen
91,9749 € - 122,6366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
11.0
4.3
22.0
92.0
M5
120.0
972,88 € - 1.297,1666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
805.0
M8
1000.0
74,0405 € - 98,7207 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
94,6141 € - 126,1522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
99,6683 € - 132,8877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
1.439,2356 € - 1.918,9808 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
117,0729 € - 156,1006 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
100.0
M3
120.0
79,3189 € - 105,762 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
223,0794 € - 297,4359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
61,7106 € - 82,274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
119,814 € - 159,7486 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
106,7096 € - 142,2727 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
8.0
3.3
18.0
144.0
M4
175.0
66,4489 € - 88,5918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
1.589,9558 € - 2.119,9377 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
59,1631 € - 78,8807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
120,8024 € - 161,0733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
162,1229 € - 216,1604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
141,9568 € - 189,269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
137,6465 € - 183,5219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
94,93 € - 126,5699 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
  • von 4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 120.0 M5 11.0 Stahl

20159313

Preisbereich
122,6366 € - 91,9749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    120.0
  • Hub max.
    92.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 1000.0 M8 22.0 Stahl

20159320

Preisbereich
1.297,1666 € - 972,88 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    1000.0
  • Hub max.
    805.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 60.0 M3 6.0 Stahl

20161989

Preisbereich
98,7207 € - 74,0405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • Hub max.
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 60.0 M2 4.0 Stahl

20161934

Preisbereich
126,1522 € - 94,6141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    60.0
  • Hub max.
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 70.0 M2 4.0 Stahl

20161941

Preisbereich
132,8877 € - 99,6683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    70.0
  • Hub max.
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 1100.0 M8 22.0 Stahl

20159337

Preisbereich
1.918,9808 € - 1.439,2356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    1100.0
  • Hub max.
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 120.0 M3 6.0 Stahl

20162023

Preisbereich
156,1006 € - 117,0729 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    120.0
  • Hub max.
    100.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 80.0 M5 11.0 Stahl

20159344

Preisbereich
105,762 € - 79,3189 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    80.0
  • Hub max.
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 180.0 M3 6.0 Stahl

20162054

Preisbereich
297,4359 € - 223,0794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    180.0
  • Hub max.
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 45.0 M3 6.0 Stahl

20161972

Preisbereich
82,274 € - 61,7106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    45.0
  • Hub max.
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 200.0 M5 11.0 Stahl

20161880

Preisbereich
159,7486 € - 119,814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    200.0
  • Hub max.
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 175.0 M4 8.0 Stahl

20162115

Preisbereich
142,2727 € - 106,7096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    175.0
  • Hub max.
    144.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 100.0 M4 8.0 Stahl

20162085

Preisbereich
88,5918 € - 66,4489 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    100.0
  • Hub max.
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 1000.0 M10 28.0 Stahl

20159290

Preisbereich
2.119,9377 € - 1.589,9558 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    1000.0
  • Hub max.
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 20.0 M2 4.0 Stahl

20161897

Preisbereich
78,8807 € - 59,1631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    20.0
  • Hub max.
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 200.0 M6 15.0 Stahl

20162252

Preisbereich
161,0733 € - 120,8024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    200.0
  • Hub max.
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 250.0 M4 8.0 Stahl

20162146

Preisbereich
216,1604 € - 162,1229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    250.0
  • Hub max.
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Schienenset mit Kreuzrollenführung 250.0 M6 15.0 Stahl

20162269

Preisbereich
189,269 € - 141,9568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    250.0
  • Hub max.
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Schienenset mit Kreuzrollenführung 135.0 M3 6.0 Stahl

20162030

Preisbereich
183,5219 € - 137,6465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    135.0
  • Hub max.
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Schienenset mit Kreuzrollenführung 90.0 M3 6.0 Stahl

20162009

Preisbereich
126,5699 € - 94,93 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • l1
    90.0
  • Hub max.
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4