Geschlossene Scharnierlager-Schutzstopfen bieten starken Schutz. Sie verhindern das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Scharnierlager und Drehgelenke. Können Temperaturen von -10 C bis +110 C standhalten.Dieser Schutzstopfen bietet robusten Schutz. Er verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Scharnierlager und Drehgelenke.
Material: PP Farbe: Grau Seriennummer: SRF0007
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | FD | OD | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7906 € - 1,2298 € | 1800 Auf Lager |
0.567 in
14.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8057 € - 1,2533 € | 2600 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 0,288 € - 0,448 € | 450 Auf Lager |
0.886 in
22.5 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 0,2727 € - 0,8158 € | 125 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1487 € - 1,7869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.87 in
47.5 mm
|
2.957 in
75.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
||
| 0,3214 € - 0,4999 € | 1300 Auf Lager |
1.476 in
37.5 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,7946 € - 1,2361 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.669 in
42.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 0,8102 € - 1,2604 € | 1000 Auf Lager |
0.854 in
21.7 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 1,2849 € - 1,9988 € | 350 Auf Lager |
2.236 in
56.8 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,5157 € - 2,3578 € | 440 Auf Lager |
1.642 in
41.7 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,8773 € - 1,3647 € | 2650 Auf Lager |
1.457 in
37.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1,5832 € - 2,4628 € | 3400 Auf Lager |
2.63 in
66.8 mm
|
3.965 in
100.7 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0435 € - 1,6233 € | 750 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 1,6073 € - 2,5002 € | 30 Auf Lager |
2.382 in
60.5 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
||
| 1,8475 € - 2,874 € | 200 Auf Lager |
3.839 in
97.5 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
3.957 in
100.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,195 € - 0,3033 € | 400 Auf Lager |
1.256 in
31.9 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 0,585 € - 0,9273 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.661 in
16.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 1,262 € - 1,9631 € | 900 Auf Lager |
3.028 in
76.9 mm
|
4.358 in
110.7 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9214 € - 2,9888 € | 40 Auf Lager |
4.567 in
116.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
4.744 in
120.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,8145 € - 1,267 € | 3500 Auf Lager |
1.067 in
27.1 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.