Menü Suche

Sattelscheiben - Nylon

Auf Lager

Sattelscheiben sind für den Einsatz bei der Montage von Rohrrahmenkonstruktionen vorgesehen. Diese Unterlegscheiben können Rundrohre aufnehmen und fixieren sie in der gewünschten Position, wodurch übermäßige Bewegung und Vibration begrenzt werden. Die Unterlegscheiben kommen bei der Montage von Möbeln und im Baugewerbe zum Einsatz, wo sie während Montage und Anwendung Rohre und Schläuche stützen, und die Beschädigung lackierter Oberflächen verhindern.

  • Material: Nylon
  • Farbe: Schwarz, Natur


Seriennummer: SR1943

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Höhe Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Rohrgröße Kompatible Gewindegrößen (alle) Gesamthöhe Kaufen
0,3463 € - 0,5618 € 224 Auf Lager
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,1244 € - 0,1605 € 3105 Auf Lager
5.2 mm
13.0 mm
5.5 mm
0,1244 € - 0,1605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,2069 € - 0,3787 € 43 Auf Lager
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2421 € - 0,4421 € 10 Auf Lager
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,2773 € - 0,504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,2069 € - 0,3787 € 4 Auf Lager
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2421 € - 0,4421 € 100 Auf Lager
5.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,2562 € - 0,4688 € 4917 Auf Lager
9.0 mm
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,4829 € - 0,7871 € 5357 Auf Lager
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0377 € - 1,8304 € 700 Auf Lager
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,0377 € - 1,8304 € 1750 Auf Lager
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,1089 € - 0,152 € 465 Auf Lager
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
1,0377 € - 1,8304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,0377 € - 1,8304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,2562 € - 0,4688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
  • von 2
Sattelscheibe 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069462

Preisbereich
0,5618 € - 0,3463 €

Lagerbestände
224 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069226

Preisbereich
0,1605 € - 0,1244 €

Lagerbestände
3105 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Schwarz

10069233

Preisbereich
0,1605 € - 0,1244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069288

Preisbereich
0,3787 € - 0,2069 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Schwarz

10069332

Preisbereich
0,4421 € - 0,2421 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069394

Preisbereich
0,504 € - 0,2773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069271

Preisbereich
0,3787 € - 0,2069 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069325

Preisbereich
0,4421 € - 0,2421 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
Sattelscheibe 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Schwarz

10069370

Preisbereich
0,4688 € - 0,2562 €

Lagerbestände
4917 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069516

Preisbereich
0,7871 € - 0,4829 €

Lagerbestände
5357 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
Sattelscheibe 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069639

Preisbereich
1,8304 € - 1,0377 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
Sattelscheibe 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069684

Preisbereich
1,8304 € - 1,0377 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
Sattelscheibe 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Natur

10069189

Preisbereich
0,152 € - 0,1089 €

Lagerbestände
465 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069646

Preisbereich
1,8304 € - 1,0377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
Sattelscheibe 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069653

Preisbereich
1,8304 € - 1,0377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
Sattelscheibe 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Natur

10069363

Preisbereich
0,4688 € - 0,2562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm