Menü Suche

Sattelscheiben - Nylon

Auf Lager

Sattelscheiben sind für den Einsatz bei der Montage von Rohrrahmenkonstruktionen vorgesehen. Diese Unterlegscheiben können Rundrohre aufnehmen und fixieren sie in der gewünschten Position, wodurch übermäßige Bewegung und Vibration begrenzt werden. Die Unterlegscheiben kommen bei der Montage von Möbeln und im Baugewerbe zum Einsatz, wo sie während Montage und Anwendung Rohre und Schläuche stützen, und die Beschädigung lackierter Oberflächen verhindern.

  • Material: Nylon
  • Farbe: Schwarz, Natur


Seriennummer: SR1943

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
36 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Höhe Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Rohrgröße Kompatible Gewindegrößen (alle) Gesamthöhe Kaufen
0,2562 € - 0,4688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2 mm
22.0 mm
M8
9.0 mm
0,1244 € - 0,1605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
5.2 mm
13.0 mm
M5
5.5 mm
0,2069 € - 0,3787 € 43 Auf Lager
5.2 mm
19.0 mm
8.0 mm
0,2421 € - 0,4421 € 10 Auf Lager
9.0 mm
5.2 mm
22.0 mm
M5
9.0 mm
0,2773 € - 0,504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.2 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,3463 € - 0,5618 € 719 Auf Lager
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,4829 € - 0,7871 € 3500 Auf Lager
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0377 € - 1,8304 € 1400 Auf Lager
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,0377 € - 1,8304 € 650 Auf Lager
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,1089 € - 0,152 € 465 Auf Lager
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,3463 € - 0,5618 € 224 Auf Lager
6.2 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,4829 € - 0,7871 € 5357 Auf Lager
8.3 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0377 € - 1,8304 € 700 Auf Lager
6.6 mm
40.0 mm
12.0 mm
1,0377 € - 1,8304 € 1750 Auf Lager
10.4 mm
40.0 mm
12.0 mm
0,1089 € - 0,152 € 7504 Auf Lager
3.3 mm
10.0 mm
M3
4.2 mm
0,2421 € - 0,4421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.2 mm
22.0 mm
9.0 mm
0,2773 € - 0,504 € 400 Auf Lager
8.3 mm
25.0 mm
10.0 mm
0,3463 € - 0,5618 € 4434 Auf Lager
8.3 mm
28.0 mm
11.0 mm
0,4829 € - 0,7871 € 160 Auf Lager
10.4 mm
32.0 mm
12.0 mm
1,0377 € - 1,8304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
40.0 mm
12.0 mm
  • von 2
Sattelscheibe 8.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Natur

10069363

Preisbereich
0,4688 € - 0,2562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Schwarz

10069233

Preisbereich
0,1605 € - 0,1244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069288

Preisbereich
0,3787 € - 0,2069 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
Sattelscheibe 5.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon Schwarz

10069332

Preisbereich
0,4421 € - 0,2421 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069394

Preisbereich
0,504 € - 0,2773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069455

Preisbereich
0,5618 € - 0,3463 €

Lagerbestände
719 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Sattelscheibe 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069509

Preisbereich
0,7871 € - 0,4829 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
Sattelscheibe 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069622

Preisbereich
1,8304 € - 1,0377 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
Sattelscheibe 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069677

Preisbereich
1,8304 € - 1,0377 €

Lagerbestände
650 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
Sattelscheibe 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Natur

10069189

Preisbereich
0,152 € - 0,1089 €

Lagerbestände
465 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069462

Preisbereich
0,5618 € - 0,3463 €

Lagerbestände
224 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Sattelscheibe 8.3 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069516

Preisbereich
0,7871 € - 0,4829 €

Lagerbestände
5357 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
Sattelscheibe 6.6 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069639

Preisbereich
1,8304 € - 1,0377 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.6 mm
Sattelscheibe 10.4 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069684

Preisbereich
1,8304 € - 1,0377 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
Sattelscheibe 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Nylon Schwarz

10069196

Preisbereich
0,152 € - 0,1089 €

Lagerbestände
7504 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Stärke
    1.0 mm
Sattelscheibe 6.2 mm 21.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10069356

Preisbereich
0,4421 € - 0,2421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
Sattelscheibe 8.3 mm 24.0 mm 26.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069431

Preisbereich
0,504 € - 0,2773 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
Sattelscheibe 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069479

Preisbereich
0,5618 € - 0,3463 €

Lagerbestände
4434 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
Sattelscheibe 10.4 mm 30.0 mm 34.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069523

Preisbereich
0,7871 € - 0,4829 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
Sattelscheibe 16.5 mm 50.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10069646

Preisbereich
1,8304 € - 1,0377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Form Unterlegscheibe
    Gebogen rund
  • Unterlegscheibentyp
    Sattelscheibe
  • Innendurchmesser
    16.5 mm