Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,1192 € - 0,1922 € 13500 Auf Lager
7.7 mm
M8; 5/16 in
Rot
13.0 mm
UNF-Gewinde
1,8221 € - 2,8894 € 4203 Auf Lager
53.9 mm
1-3/4 in
Schwarz
50.0 mm
BSP
2,0517 € - 3,2239 € 40 Auf Lager
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Schwarz
50.0 mm
Metrisch
2,1808 € - 3,4047 € 11350 Auf Lager
63.5 mm
2-1/2 in
Schwarz
38.0 mm
BSP
1,4218 € - 2,2477 € 5175 Auf Lager
57.2 mm
2-1/4 in; M58
Schwarz
38.0 mm
Metrisch
3,2426 € - 3,8265 € 2020 Auf Lager
76.2 mm
3 in
Schwarz
38.0 mm
BSP
2,2382 € - 3,5554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.3 mm
2-3/8 in
Schwarz
50.0 mm
BSP
0,7848 € - 2,3953 € 5000 Auf Lager
66.0 mm
Schwarz
38.0 mm
1,8078 € - 2,8593 € 1575 Auf Lager
60.3 mm
2-3/8 in
Schwarz
38.0 mm
BSP
4,8065 € - 9,3705 € 75 Auf Lager
66.0 mm
2-1/4 in
Schwarz
25.0 mm
BSP-Gewinde
2,4678 € - 4,9112 € 3614 Auf Lager
69.8 mm
Non Threaded
Schwarz
50.0 mm
Ohne Gewinde
0,0957 € - 0,1714 € 2000 Auf Lager
3.2 mm
Schwarz
13.0 mm
2,3646 € - 2,3646 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.7 mm
Non Threaded
Schwarz
38.0 mm
Ohne Gewinde
3,5008 € - 7,7435 € 1065 Auf Lager
76.2 mm
4 in
Schwarz
50.0 mm
BSP
2,1808 € - 3,7964 € 10775 Auf Lager
63.5 mm
2-1/2 in
Schwarz
50.0 mm
BSP
2,7978 € - 4,399 € 4175 Auf Lager
69.8 mm
Non Threaded
Schwarz
38.0 mm
Ohne Gewinde
0,0614 € - 0,1262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,143 € - 0,2226 € 250 Auf Lager
10.3 mm
Non Threaded
Schwarz
25.0 mm
Ohne Gewinde
0,0753 € - 0,1184 € 10300 Auf Lager
5.2 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,0753 € - 0,1184 € 4500 Auf Lager
3.6 mm
M4
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
  • von 14
Runde Endkappe 7.7 mm 13.0 mm PVC Rot

10008676

Preisbereich
0,1922 € - 0,1192 €

Lagerbestände
13500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8; 5/16 in
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 53.9 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007433

Preisbereich
2,8894 € - 1,8221 €

Lagerbestände
4203 Auf Lager
Merkmale
  • d
    53.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/4 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 57.2 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007457

Preisbereich
3,2239 € - 2,0517 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • d
    57.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-1/4 in; M58
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 63.5 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007488

Preisbereich
3,4047 € - 2,1808 €

Lagerbestände
11350 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 57.2 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007440

Preisbereich
2,2477 € - 1,4218 €

Lagerbestände
5175 Auf Lager
Merkmale
  • d
    57.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-1/4 in; M58
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 76.2 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007549

Preisbereich
3,8265 € - 3,2426 €

Lagerbestände
2020 Auf Lager
Merkmale
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 60.3 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007471

Preisbereich
3,5554 € - 2,2382 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    60.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-3/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 66.0 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007518

Preisbereich
2,3953 € - 0,7848 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    66.0 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 60.3 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007464

Preisbereich
2,8593 € - 1,8078 €

Lagerbestände
1575 Auf Lager
Merkmale
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-3/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 66.0 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007501

Preisbereich
9,3705 € - 4,8065 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • d
    66.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-1/4 in
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 69.8 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007532

Preisbereich
4,9112 € - 2,4678 €

Lagerbestände
3614 Auf Lager
Merkmale
  • d
    69.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 3.2 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006108

Preisbereich
0,1714 € - 0,0957 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    39235
Runde Endkappe 66.7 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10645604

Preisbereich
2,3646 € - 2,3646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    66.7 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 76.2 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007556

Preisbereich
7,7435 € - 3,5008 €

Lagerbestände
1065 Auf Lager
Merkmale
  • d
    76.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    4 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 63.5 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007495

Preisbereich
3,7964 € - 2,1808 €

Lagerbestände
10775 Auf Lager
Merkmale
  • d
    63.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2-1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 69.8 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007525

Preisbereich
4,399 € - 2,7978 €

Lagerbestände
4175 Auf Lager
Merkmale
  • d
    69.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.0 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10154618

Preisbereich
0,1262 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    2.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 10.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006528

Preisbereich
0,2226 € - 0,143 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 5.2 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006238

Preisbereich
0,1184 € - 0,0753 €

Lagerbestände
10300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 3.6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10108673

Preisbereich
0,1184 € - 0,0753 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz