Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4153 € - 0,8397 € | 13300 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1577 € - 0,2717 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 4,5338 € - 4,8492 € | 20 Auf Lager |
2.748 in
69.8 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,6828 € - 1,0999 € | 900 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,136 € - 0,17 € | 10000 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1629 € - 0,3015 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.543 in
13.8 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2196 € - 0,4553 € | 1000 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2633 € - 0,553 € | 1400 Auf Lager |
0.783 in
19.9 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,3576 € - 0,6771 € | 3375 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,0698 € - 3,016 € | 21 Auf Lager |
2.252 in
57.2 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,3829 € - 0,8397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.937 in
23.8 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0061 € - 2,1128 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,742 € - 1,3365 € | 2300 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,0123 € - 1,5139 € | 2800 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,6512 € - 1,3677 € | 750 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,3404 € - 2,4157 € | 320 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,5505 € - 0,7155 € | 15200 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1746 € - 0,3163 € | 2000 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,4365 € - 0,9491 € | 2000 Auf Lager |
1.035 in
26.3 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,3097 € - 0,6682 € | 3250 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.