Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3012 € - 0,6809 € | 24750 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2869 € - 0,6779 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0909 € - 0,1446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0946 € - 0,2304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0793 € - 0,131 € | 7000 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1043 € - 0,1871 € | 4000 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1606 € - 0,3374 € | 500 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1549 € - 0,3133 € | 5750 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,2346 € - 0,4926 € | 69 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,0878 € - 0,1572 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,114 € - 0,1934 € | 4500 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0929 € - 0,147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0957 € - 0,2151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1239 € - 0,2666 € | 2000 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1822 € - 0,2657 € | 4250 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 10006665 | 0,1162 € - 0,2289 € | 6500 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,198 € - 0,4429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3213 € - 0,7231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,084 € - 0,178 € | 20500 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1218 € - 0,2304 € | 3250 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.