Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,1779 € - 0,2931 € 3000 Auf Lager
14.3 mm
Rot
13.0 mm
0,4089 € - 0,6628 € 1100 Auf Lager
24.6 mm
Rot
25.0 mm
0,3328 € - 0,7231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.6 mm
Rot
25.0 mm
0,0714 € - 0,1283 € 2000 Auf Lager
8.3 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,1005 € - 0,1602 € 2000 Auf Lager
8.7 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,118 € - 0,2075 € 16000 Auf Lager
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
10006306 0,0753 € - 0,1193 € 7000 Auf Lager
6.4 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,0946 € - 0,2166 € 2000 Auf Lager
7.0 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,0538 € - 0,1015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Schwarz
13.0 mm
0,0946 € - 0,1735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Non Threaded
Schwarz
25.0 mm
Ohne Gewinde
10006351 0,0793 € - 0,1413 € 1500 Auf Lager
7.7 mm
M8; 5/16 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,1103 € - 0,175 € 10500 Auf Lager
7.7 mm
M8; 5/16 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,0836 € - 0,1319 € 3000 Auf Lager
5.9 mm
M6; 1/4 in
Schwarz
19.0 mm
UNF
0,1421 € - 0,2552 € 2000 Auf Lager
15.2 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,1965 € - 0,4429 € 8000 Auf Lager
15.9 mm
3/8 in; M16
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,0909 € - 0,1446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,0734 € - 0,1172 € 21000 Auf Lager
5.9 mm
M6; 1/4 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,1199 € - 0,2521 € 14500 Auf Lager
14.3 mm
M15
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,0889 € - 0,1413 € 6500 Auf Lager
5.2 mm
Non Threaded
Schwarz
25.0 mm
Ohne Gewinde
0,0677 € - 0,1063 € 10000 Auf Lager
3.9 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
  • von 14
Runde Endkappe 14.3 mm 13.0 mm PVC Rot

10008768

Preisbereich
0,2931 € - 0,1779 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 24.6 mm 25.0 mm PVC Rot

10008850

Preisbereich
0,6628 € - 0,4089 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 20.6 mm 25.0 mm PVC Rot

10008812

Preisbereich
0,7231 € - 0,3328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 8.3 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006412

Preisbereich
0,1283 € - 0,0714 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 8.7 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006450

Preisbereich
0,1602 € - 0,1005 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 9.5 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006498

Preisbereich
0,2075 € - 0,118 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 6.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006306

Preisbereich
0,1193 € - 0,0753 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 7.0 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006337

Preisbereich
0,2166 € - 0,0946 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 5.5 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006252

Preisbereich
0,1015 € - 0,0538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 6.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006313

Preisbereich
0,1735 € - 0,0946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 7.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006351

Preisbereich
0,1413 € - 0,0793 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8; 5/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 7.7 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006375

Preisbereich
0,175 € - 0,1103 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8; 5/16 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 5.9 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006283

Preisbereich
0,1319 € - 0,0836 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6; 1/4 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 15.2 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006733

Preisbereich
0,2552 € - 0,1421 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 15.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006771

Preisbereich
0,4429 € - 0,1965 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8 in; M16
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 6.4 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10108703

Preisbereich
0,1446 € - 0,0909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 5.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006276

Preisbereich
0,1172 € - 0,0734 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6; 1/4 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 14.3 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006696

Preisbereich
0,2521 € - 0,1199 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M15
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 5.2 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006245

Preisbereich
0,1413 € - 0,0889 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 3.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006139

Preisbereich
0,1063 € - 0,0677 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz