Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2346 € - 0,4926 € | 69 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,0957 € - 0,2151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1239 € - 0,2666 € | 7000 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1162 € - 0,216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1822 € - 0,2657 € | 4250 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1563 € - 0,2594 € | 2500 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1736 € - 0,3706 € | 23500 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1635 € - 0,2811 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,198 € - 0,4429 € | 10000 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,3213 € - 0,7231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,208 € - 0,4429 € | 2500 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2668 € - 0,6026 € | 3700 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1506 € - 0,3284 € | 500 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
M14
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1635 € - 0,2859 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1367 € - 0,3073 € | 6000 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1325 € - 0,2985 € | 9000 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 10006665 | 0,1162 € - 0,2289 € | 6500 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,3429 € - 0,6598 € | 3875 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7503 € - 1,2353 € | 300 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7504 € - 1,5759 € | 2300 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm