Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7905 € - 1,5667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,842 € - 1,7682 € | 350 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 2,6974 € - 3,2239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.374 in
60.3 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4579 € - 0,9617 € | 74 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0793 € - 0,1735 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4628 € - 0,9718 € | 81200 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 1,4921 € - 2,9286 € | 1200 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0734 € - 0,1141 € | 14500 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0655 € - 0,1181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,474 € - 1,0157 € | 33350 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0979 € - 0,1557 € | 3000 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1122 € - 0,1828 € | 3500 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0657 € - 0,1039 € | 2000 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0946 € - 0,1744 € | 14500 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0677 € - 0,1485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0753 € - 0,1184 € | 4500 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0929 € - 0,1461 € | 4000 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0734 € - 0,1163 € | 15000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1606 € - 0,3374 € | 500 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1549 € - 0,3133 € | 5750 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde