Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1736 € - 0,3706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1549 € - 0,3133 € | 5750 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,198 € - 0,4429 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1563 € - 0,2594 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2346 € - 0,4926 € | 69 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,208 € - 0,4429 € | 2500 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1325 € - 0,2985 € | 6500 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,152 € - 0,3706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7503 € - 1,2353 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,5036 € - 0,8436 € | 1800 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7504 € - 1,5759 € | 2300 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,4261 € - 0,6749 € | 800 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,5208 € - 0,8526 € | 29190 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5036 € - 0,934 € | 11200 Auf Lager |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5882 € - 1,1178 € | 5460 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8063 € - 1,3227 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9326 € - 1,4733 € | 1100 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,8063 € - 1,8048 € | 21780 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 10007297 | 0,9397 € - 1,627 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
|
| 0,6657 € - 1,5125 € | 5700 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm