Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.
Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:
Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | H | h | Material | Maximale Wandstärke | Minimum Wall Thickness | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1922 € - 0,4739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0961 € - 0,2024 € | 15 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1101 € - 0,1167 € | 7400 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0394 € - 0,083 € | 100 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0484 € - 0,102 € | 150 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,067 € - 0,1413 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 10075425 | 0,05 € - 0,1055 € | 18750 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
| 0,0887 € - 0,1869 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1356 € - 0,2855 € | 5200 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0394 € - 0,083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1574 € - 0,3685 € | 700 Auf Lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,3301 € - 0,7664 € | 25 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0466 € - 0,1091 € | 9300 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1187 € - 0,2503 € | 400 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0618 € - 0,1307 € | 4200 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,1866 € - 0,3949 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0596 € - 0,1251 € | 12750 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,2256 € - 0,4739 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0682 € - 0,1443 € | 2300 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0598 € - 0,1259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm