Menü Suche

Tube Insert Round 45.0 mm Black

Artikelnr:

111496

709 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,3549 €
1000 + 0,1515 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

35,49 €

100 x 0,3549 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Full Material Low Density Polyethylene
Finish Polished
Colour Black
Head Shape Round
Fitting Style Push Fit
Metal Prongs No
Head Height 5.0 mm
Insert Height 11.5 mm
Compatible Outside Tube Diameter 45.0 mm
Compatible Wall Thickness Range 1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
Commodity Code 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns