Menü Suche

Runde Rohreinsätze

Auf Lager

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
549 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen H h Material Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Typ Kaufen
0,0761 € - 0,1024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,4533 € - 1,3408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
1,5495 € - 4,7204 € 440 Auf Lager
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
1
0,0593 € - 0,1246 € 71000 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
0,0783 € - 0,1645 € 19800 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
3
0,0405 € - 0,085 € 28400 Auf Lager
15.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
0.8 mm
3
0,0396 € - 0,0832 € 34250 Auf Lager
16.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
0,0365 € - 0,0768 € 4000 Auf Lager
12.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
1.5 mm
Low Profile
0,0827 € - 0,2449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,6399 € - 1,3709 € 160 Auf Lager
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0948 € - 0,1072 € 340 Auf Lager
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0539 € - 0,1603 € 2250 Auf Lager
12.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,3176 € - 0,3217 € 1000 Auf Lager
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0424 € - 0,089 € 22750 Auf Lager
14.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
3
0,5179 € - 1,3649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,0612 € - 0,1286 € 48000 Auf Lager
22.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
1.0 mm
Lightweight
1,8944 € - 4,6108 € 3477 Auf Lager
88.9 mm
21.0 mm
PE
4.0 mm
1.8 mm
1
1,3358 € - 4,0257 € 834 Auf Lager
80.0 mm
21.0 mm
PE
3.0 mm
1.5 mm
1
2,2009 € - 7,961 € 625 Auf Lager
76.2 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
1
0,0718 € - 0,083 € 750 Auf Lager
13.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
  • von 28
Round Tube Insert 12.7 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076866

Preisbereich
0,1024 € - 0,0761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.7 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Grau

10121290

Preisbereich
1,3408 € - 0,4533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Gleiter 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Grau

10330821

Preisbereich
4,7204 € - 1,5495 €

Lagerbestände
440 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Gleiter 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Schwarz

10338544

Preisbereich
0,1246 € - 0,0593 €

Lagerbestände
71000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Schwarz

10338568

Preisbereich
0,1645 € - 0,0783 €

Lagerbestände
19800 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE Schwarz

10338520

Preisbereich
0,085 € - 0,0405 €

Lagerbestände
28400 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Schwarz

10338537

Preisbereich
0,0832 € - 0,0396 €

Lagerbestände
34250 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Round Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10338506

Preisbereich
0,0768 € - 0,0365 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 28.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grau

10121269

Preisbereich
0,2449 € - 0,0827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grau

10121283

Preisbereich
1,3709 € - 0,6399 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076873

Preisbereich
0,1072 € - 0,0948 €

Lagerbestände
340 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Weiß

10079843

Preisbereich
0,1603 € - 0,0539 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Round Tube Insert 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10080757

Preisbereich
0,3217 € - 0,3176 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Gleiter 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Schwarz

10338513

Preisbereich
0,089 € - 0,0424 €

Lagerbestände
22750 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grau

10121610

Preisbereich
1,3649 € - 0,5179 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    20.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Round Tube Insert 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10338551

Preisbereich
0,1286 € - 0,0612 €

Lagerbestände
48000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 88.9 mm 1.8 mm 4.0 mm PE Schwarz

10183793

Preisbereich
4,6108 € - 1,8944 €

Lagerbestände
3477 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    88.9 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm PE Grau

10183779

Preisbereich
4,0257 € - 1,3358 €

Lagerbestände
834 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Weiß

10076217

Preisbereich
7,961 € - 2,2009 €

Lagerbestände
625 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Runder Rohreinsatz 13.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Weiß

10075883

Preisbereich
0,083 € - 0,0718 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    13.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Weiß