Menü Suche

Runde Rohreinsätze

Auf Lager

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
549 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen H h Material Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Typ Kaufen
0,1936 € - 0,4368 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.5 mm
18.2 mm
PE
2.8 mm
1.0 mm
1
0,0496 € - 0,1102 € 22400 Auf Lager
18.0 mm
8.1 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
3
0,5739 € - 0,7442 € 120 Auf Lager
55.0 mm
19.3 mm
PE
2.8 mm
1.0 mm
1
0,1017 € - 0,1949 € 7200 Auf Lager
28.0 mm
9.9 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
2
0,041 € - 0,0456 € 24271 Auf Lager
16.0 mm
8.5 mm
PE
2.3 mm
1.0 mm
3
0,4519 € - 0,8074 € 400 Auf Lager
60.8 mm
16.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
1
0,0414 € - 0,0867 € 33750 Auf Lager
12.0 mm
6.6 mm
PE
2.3 mm
1.0 mm
3
0,0395 € - 0,0708 € 3000 Auf Lager
10.0 mm
6.5 mm
PE
2.3 mm
1.0 mm
3
0,3242 € - 0,6448 € 120 Auf Lager
50.5 mm
11.7 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
2
0,1282 € - 0,3043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.5 mm
18.9 mm
PE
2.0 mm
1.0 mm
1
0,1069 € - 0,1188 € 16250 Auf Lager
35.0 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
2
0,1288 € - 0,1747 € 6900 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2094 € - 0,6206 € 400 Auf Lager
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
1
0,1084 € - 0,2747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4533 € - 1,3408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,069 € - 0,1747 € 7500 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2256 € - 0,5675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,1546 € - 0,3949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,4151 € - 1,2286 € 425 Auf Lager
76.2 mm
22.0 mm
PE
4.0 mm
2.0 mm
1
0,0935 € - 0,1259 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
  • von 28
Runder Rohreinsatz 42.5 mm 1.0 mm 2.8 mm PE Schwarz

10377338

Preisbereich
0,4368 € - 0,1936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    42.5 mm
  • H
    18.2 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 18.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Schwarz

10377208

Preisbereich
0,1102 € - 0,0496 €

Lagerbestände
22400 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • H
    8.1 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 55.0 mm 1.0 mm 2.8 mm PE Schwarz

10377369

Preisbereich
0,7442 € - 0,5739 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    55.0 mm
  • H
    19.3 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.8 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 28.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Schwarz

10377239

Preisbereich
0,1949 € - 0,1017 €

Lagerbestände
7200 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • H
    9.9 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 16.0 mm 1.0 mm 2.3 mm PE Schwarz

10377192

Preisbereich
0,0456 € - 0,041 €

Lagerbestände
24271 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    16.0 mm
  • H
    8.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 60.8 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Schwarz

10377376

Preisbereich
0,8074 € - 0,4519 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    60.8 mm
  • H
    16.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 12.0 mm 1.0 mm 2.3 mm PE Schwarz

10377178

Preisbereich
0,0867 € - 0,0414 €

Lagerbestände
33750 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 10.0 mm 1.0 mm 2.3 mm PE Schwarz

10377161

Preisbereich
0,0708 € - 0,0395 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    10.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.3 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 50.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Schwarz

10377277

Preisbereich
0,6448 € - 0,3242 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.5 mm
  • H
    11.7 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 35.5 mm 1.0 mm 2.0 mm PE Schwarz

10377314

Preisbereich
0,3043 € - 0,1282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    35.5 mm
  • H
    18.9 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Round Round Glide - Standard 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black LDPE

10215050

Preisbereich
0,1188 € - 0,1069 €

Lagerbestände
16250 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076910

Preisbereich
0,1747 € - 0,1288 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grau

10121313

Preisbereich
0,6206 € - 0,2094 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    20.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076804

Preisbereich
0,2747 € - 0,1084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm PE Grau

10121290

Preisbereich
1,3408 € - 0,4533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076538

Preisbereich
0,1747 € - 0,069 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 50.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076644

Preisbereich
0,5675 € - 0,2256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076835

Preisbereich
0,3949 € - 0,1546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 76.2 mm 2.0 mm 4.0 mm Grey PE

10076859

Preisbereich
1,2286 € - 0,4151 €

Lagerbestände
425 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    76.2 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076491

Preisbereich
0,1259 € - 0,0935 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau