Menü Suche

Runde Rohreinsätze

Auf Lager

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
549 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen H h Material Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Typ Kaufen
0,7884 € - 0,7884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
95.0 mm
21.0 mm
LDPE
4.0 mm
1.5 mm
0,0523 € - 0,1211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.0 mm
1.5 mm
0,8511 € - 1,7376 € 8250 Auf Lager
90.0 mm
20.0 mm
PE
5.0 mm
2.5 mm
1
0,1413 € - 0,1651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
0,1434 € - 0,2647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1379 € - 0,1442 € 1000 Auf Lager
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1376 € - 0,1743 € 900 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,0771 € - 0,1076 € 7752 Auf Lager
10.0 mm
12.0 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
1
1,2328 € - 2,855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
28.0 mm
LDPE
4.5 mm
2.0 mm
0,709 € - 1,4246 € 3150 Auf Lager
70.0 mm
21.0 mm
LDPE
4.5 mm
2.0 mm
0,0641 € - 0,1847 € 3000 Auf Lager
15.8 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
4
0,076 € - 0,1795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
0,1128 € - 0,1257 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1292 € - 0,1301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1713 € - 0,3978 € 5900 Auf Lager
24.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
1.0 mm
1,5601 € - 4,3001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105.0 mm
28.0 mm
LDPE
4.5 mm
2.0 mm
0,9235 € - 2,5537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
21.0 mm
LDPE
4.0 mm
1.5 mm
0,266 € - 0,6494 € 4140 Auf Lager
55.0 mm
11.5 mm
LDPE
3.0 mm
1.0 mm
0,1133 € - 0,2681 € 3000 Auf Lager
31.7 mm
LDPE - PIR
18.0 mm
4
0,0945 € - 0,2238 € 6800 Auf Lager
28.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
  • von 28
Runder Rohreinsatz 95.0 mm 1.5 mm 4.0 mm LDPE Schwarz

10258156

Preisbereich
0,7884 € - 0,7884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    95.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm LDPE Schwarz

10258194

Preisbereich
0,1211 € - 0,0523 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 90.0 mm 2.5 mm 5.0 mm PE Schwarz

10258149

Preisbereich
1,7376 € - 0,8511 €

Lagerbestände
8250 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    90.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Round Round Tube Insert 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black LDPE

10450642

Preisbereich
0,1651 € - 0,1413 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Round Tube Insert 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10106433

Preisbereich
0,2647 € - 0,1434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Rot
Runder Rohreinsatz 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Braun

10081723

Preisbereich
0,1442 € - 0,1379 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Braun
Runder Rohreinsatz 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grün

10081624

Preisbereich
0,1743 € - 0,1376 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grün
Runder Rohreinsatz 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Weiß

10183113

Preisbereich
0,1076 € - 0,0771 €

Lagerbestände
7752 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Runder Rohreinsatz 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Schwarz

10258071

Preisbereich
2,855 € - 1,2328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Schwarz

10258118

Preisbereich
1,4246 € - 0,709 €

Lagerbestände
3150 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rund Runder Rohreinsatz 15.8 mm 20 Schwarz LDPE - PIR

10092644

Preisbereich
0,1847 € - 0,0641 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Material
    LDPE - PIR
Rund Runder Rohreinsatz 25.4 mm 16 Schwarz LDPE - PIR

10092767

Preisbereich
0,1795 € - 0,076 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.4 mm
  • Maximale Wandstärke
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Material
    LDPE - PIR
Runder Rohreinsatz 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Grün

10081686

Preisbereich
0,1257 € - 0,1128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grün
Runder Rohreinsatz 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Blau

10081587

Preisbereich
0,1301 € - 0,1292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Blau
Runder Rohreinsatz 24.0 mm 1.0 mm 2.5 mm LDPE Schwarz

10258095

Preisbereich
0,3978 € - 0,1713 €

Lagerbestände
5900 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    24.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 105.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Schwarz

10258064

Preisbereich
4,3001 € - 1,5601 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    105.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm LDPE Schwarz

10258132

Preisbereich
2,5537 € - 0,9235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    85.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 55.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE Schwarz

10258101

Preisbereich
0,6494 € - 0,266 €

Lagerbestände
4140 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    55.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rund Runder Rohreinsatz 31.7 mm 18 Schwarz LDPE - PIR

10092750

Preisbereich
0,2681 € - 0,1133 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    31.7 mm
  • Maximale Wandstärke
    18.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Material
    LDPE - PIR
Rund Runder Rohreinsatz 28.5 mm 16 Schwarz LDPE - PIR

10092781

Preisbereich
0,2238 € - 0,0945 €

Lagerbestände
6800 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Material
    LDPE - PIR