Menü Suche

Runde Rohreinsätze

Auf Lager

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
549 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen H h Material Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Typ Kaufen
0,0902 € - 0,1854 € 19800 Auf Lager
28.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
0,0663 € - 0,1404 € 17300 Auf Lager
30.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
0.8 mm
3
0,0416 € - 0,0874 € 27750 Auf Lager
14.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
1.5 mm
3
0,0768 € - 0,1614 € 40800 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
3
0,0397 € - 0,0835 € 75000 Auf Lager
15.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
0,0582 € - 0,1223 € 107000 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
0,0389 € - 0,0816 € 37500 Auf Lager
16.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
1,5206 € - 4,6324 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
70.0 mm
21.0 mm
PE
4.5 mm
2.0 mm
3
0,0941 € - 0,1283 € 124 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
3
0,4998 € - 1,3098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
3
0,4308 € - 0,9048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
3
0,3116 € - 0,3588 € 100 Auf Lager
42.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
3
0,2055 € - 0,6091 € 400 Auf Lager
50.8 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
11.0 mm
3
0,4449 € - 1,3158 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
75.0 mm
22.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
2.0 mm
3
0,0981 € - 0,1543 € 1200 Auf Lager
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
3
0,5322 € - 1,4015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
65.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
3
0,3449 € - 0,7244 € 1200 Auf Lager
35.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
3
0,1264 € - 0,1715 € 6997 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
3
0,0364 € - 0,1191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
3
0,3069 € - 0,9048 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
3
  • von 28
Runder Gleiter 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Schwarz

10340387

Preisbereich
0,1854 € - 0,0902 €

Lagerbestände
19800 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 30.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Schwarz

10211328

Preisbereich
0,1404 € - 0,0663 €

Lagerbestände
17300 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 14.0 mm 1.5 mm 2.0 mm PE Schwarz

10338513

Preisbereich
0,0874 € - 0,0416 €

Lagerbestände
27750 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 25.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Schwarz

10338568

Preisbereich
0,1614 € - 0,0768 €

Lagerbestände
40800 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Schwarz

10338520

Preisbereich
0,0835 € - 0,0397 €

Lagerbestände
75000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 20.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Schwarz

10338544

Preisbereich
0,1223 € - 0,0582 €

Lagerbestände
107000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Schwarz

10338537

Preisbereich
0,0816 € - 0,0389 €

Lagerbestände
37500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm PE Grau

10330821

Preisbereich
4,6324 € - 1,5206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10076262

Preisbereich
0,1283 € - 0,0941 €

Lagerbestände
124 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 63.5 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Weiß

10121603

Preisbereich
1,3098 € - 0,4998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    63.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    20.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Runder Rohreinsatz 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Weiß

10121580

Preisbereich
0,9048 € - 0,4308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Round Tube Insert 42.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10080337

Preisbereich
0,3588 € - 0,3116 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    42.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 50.8 mm 11.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Grau

10121313

Preisbereich
0,6091 € - 0,2055 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    50.8 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    20.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 75.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Grau

10121337

Preisbereich
1,3158 € - 0,4449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    75.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Grey PE

10080733

Preisbereich
0,1543 € - 0,0981 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 65.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Weiß

10121597

Preisbereich
1,4015 € - 0,5322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    65.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Runder Rohreinsatz 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Weiß

10121573

Preisbereich
0,7244 € - 0,3449 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Weiß
Round Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grey PE

10076910

Preisbereich
0,1715 € - 0,1264 €

Lagerbestände
6997 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Round Tube Insert 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Grey PE

10080290

Preisbereich
0,1191 € - 0,0364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 60.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grau

10121320

Preisbereich
0,9048 € - 0,3069 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    60.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau