Menü Suche

Runde Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Runde Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in runde Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in runde Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
198 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H1 Farbe h Maximale Wandstärke D Minimum Wall Thickness Kaufen
0,1782 € - 0,198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
0,1205 € - 0,1339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
14.5 mm
2.7 mm
57.2 mm
1.2 mm
0,1782 € - 0,198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
20.5 mm
3.5 mm
63.5 mm
1.5 mm
0,1126 € - 0,1252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
14.5 mm
3.5 mm
52.0 mm
1.5 mm
0,1383 € - 0,1537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
14.5 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,1251 € - 0,1391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
18.5 mm
3.0 mm
60.0 mm
1.5 mm
0,1088 € - 0,1209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,1265 € - 0,1405 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.5 mm
4.5 mm
50.0 mm
2.5 mm
0,2889 € - 0,321 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Weiß
21.0 mm
3.0 mm
80.0 mm
1.5 mm
0,3913 € - 0,4348 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Grau
21.5 mm
4.0 mm
88.9 mm
1.5 mm
0,2148 € - 0,2387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,2148 € - 0,2387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
21.0 mm
3.5 mm
65.0 mm
1.5 mm
0,0568 € - 0,0631 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
2.5 mm
24.0 mm
1.0 mm
0,1071 € - 0,119 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,6712 € - 0,7458 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Grau
21.0 mm
5.5 mm
80.0 mm
3.0 mm
0,253 € - 0,2812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Grau
21.5 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
0,9486 € - 1,0541 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Weiß
28.5 mm
4.5 mm
110.0 mm
2.0 mm
0,0932 € - 0,1036 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.5 mm
3.0 mm
36.0 mm
1.0 mm
  • von 10
Runder Rohreinsatz 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Grau LDPE

20776497

Preisbereich
0,198 € - 0,1782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    63.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Runder Rohreinsatz 57.2 mm 1.2 mm- 2.7 mm Grau LDPE

20776329

Preisbereich
0,1339 € - 0,1205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    57.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.7 mm
Runder Rohreinsatz 63.5 mm 1.5 mm 3.5 mm Weiß LDPE

20776503

Preisbereich
0,198 € - 0,1782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    63.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Runder Rohreinsatz 52.0 mm 1.5 mm- 3.5 mm Grau LDPE

20776268

Preisbereich
0,1252 € - 0,1126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    52.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Runder Rohreinsatz 55.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Weiß LDPE

20776305

Preisbereich
0,1537 € - 0,1383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    55.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Grau LDPE

20776442

Preisbereich
0,1391 € - 0,1251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 50.8 mm 1.2 mm- 3.0 mm Weiß LDPE

20776152

Preisbereich
0,1209 € - 0,1088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.2 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 50.0 mm 2.5 mm- 4.5 mm Grau LDPE

20776169

Preisbereich
0,1405 € - 0,1265 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
Runder Rohreinsatz 80.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Weiß LDPE

20776701

Preisbereich
0,321 € - 0,2889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 88.9 mm 1.5 mm 4.0 mm Grau LDPE

20776794

Preisbereich
0,4348 € - 0,3913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    88.9 mm
  • h
    21.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
Runder Rohreinsatz 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Weiß LDPE

20776527

Preisbereich
0,2387 € - 0,2148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Runder Rohreinsatz 65.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Grau LDPE

20776510

Preisbereich
0,2387 € - 0,2148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    65.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Runder Rohreinsatz 24.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Weiß LDPE

20777333

Preisbereich
0,0631 € - 0,0568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Grau LDPE

20777357

Preisbereich
0,119 € - 0,1071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.0 mm
Runder Rohreinsatz 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Grau LDPE

20777364

Preisbereich
0,7458 € - 0,6712 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    80.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • H1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    5.5 mm
Runder Rohreinsatz 75.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Grau LDPE

20777289

Preisbereich
0,2812 € - 0,253 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    75.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.5 mm
Runder Rohreinsatz 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Weiß LDPE

20777234

Preisbereich
1,0541 € - 0,9486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    110.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
Runder Rohreinsatz 36.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grau LDPE

20777340

Preisbereich
0,1036 € - 0,0932 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    36.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm