Menü Suche

Runde Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Runde Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in runde Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in runde Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
198 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit H1 Farbe h Maximale Wandstärke D Minimum Wall Thickness Kaufen
0,9623 € - 1,0693 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Weiß
28.5 mm
4.0 mm
120.0 mm
2.0 mm
1,0102 € - 1,1225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Weiß
33.0 mm
7.0 mm
127.0 mm
3.2 mm
1,1538 € - 1,2821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Weiß
34.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
1,2015 € - 1,335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Grau
34.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
1,289 € - 1,4322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Weiß
34.0 mm
6.5 mm
159.0 mm
2.0 mm
0,0302 € - 0,0336 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
0,0351 € - 0,0391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0569 € - 0,0632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
1,1538 € - 1,2821 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Grau
34.0 mm
6.5 mm
140.0 mm
2.0 mm
0,0215 € - 0,0238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Grau
13.0 mm
2.0 mm
15.0 mm
1.0 mm
0,0331 € - 0,0368 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.0 mm
2.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
0,0302 € - 0,0336 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
2.0 mm
18.0 mm
1.0 mm
1,8354 € - 2,0393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Grau
34.0 mm
8.0 mm
193.7 mm
2.9 mm
0,0351 € - 0,0391 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.5 mm
2.5 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,0569 € - 0,0632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
2.5 mm
23.0 mm
1.0 mm
0,0451 € - 0,0501 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.5 mm
3.0 mm
28.0 mm
1.0 mm
0,0219 € - 0,0243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
2.0 mm
14.0 mm
1.0 mm
1,4244 € - 1,5827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Grau
34.0 mm
6.5 mm
168.3 mm
2.0 mm
0,0304 € - 0,0338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Grau
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
0,0304 € - 0,0338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Weiß
11.5 mm
2.5 mm
19.0 mm
1.0 mm
  • von 10
Runder Rohreinsatz 120.0 mm 2.0 mm- 4.0 mm Weiß LDPE

20774127

Preisbereich
1,0693 € - 0,9623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    120.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
Runder Rohreinsatz 127.0 mm 3.2 mm- 7.0 mm Weiß LDPE

20774219

Preisbereich
1,1225 € - 1,0102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    127.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.2 mm
  • Maximale Wandstärke
    7.0 mm
Runder Rohreinsatz 140.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Weiß LDPE

20774325

Preisbereich
1,2821 € - 1,1538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.5 mm
Runder Rohreinsatz 150.0 mm 2.0 mm- 7.0 mm Grau LDPE

20774363

Preisbereich
1,335 € - 1,2015 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    150.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    7.0 mm
Runder Rohreinsatz 159.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Weiß LDPE

20774486

Preisbereich
1,4322 € - 1,289 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    159.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.5 mm
Runder Rohreinsatz 18.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grau LDPE

20774745

Preisbereich
0,0336 € - 0,0302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 20.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Weiß LDPE

20774868

Preisbereich
0,0391 € - 0,0351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 23.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Grau LDPE

20775001

Preisbereich
0,0632 € - 0,0569 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 140.0 mm 2.0 mm- 6.5 mm Grau LDPE

20774318

Preisbereich
1,2821 € - 1,1538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.5 mm
Runder Rohreinsatz 15.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grau LDPE

20774417

Preisbereich
0,0238 € - 0,0215 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • H1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 16.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Grau LDPE

20774578

Preisbereich
0,0368 € - 0,0331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 18.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Weiß LDPE

20774752

Preisbereich
0,0336 € - 0,0302 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 193.7 mm 2.9 mm- 8.0 mm Grau LDPE

20774769

Preisbereich
2,0393 € - 1,8354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    193.7 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.9 mm
  • Maximale Wandstärke
    8.0 mm
Runder Rohreinsatz 20.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Grau LDPE

20774851

Preisbereich
0,0391 € - 0,0351 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 23.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Weiß LDPE

20775018

Preisbereich
0,0632 € - 0,0569 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 28.0 mm 1.0 mm- 3.0 mm Grau LDPE

20775223

Preisbereich
0,0501 € - 0,0451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
Runder Rohreinsatz 14.0 mm 1.0 mm- 2.0 mm Weiß LDPE

20774356

Preisbereich
0,0243 € - 0,0219 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
Runder Rohreinsatz 168.3 mm 2.0 mm- 6.5 mm Grau LDPE

20774592

Preisbereich
1,5827 € - 1,4244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    168.3 mm
  • h
    34.0 mm
  • H1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    6.5 mm
Runder Rohreinsatz 19.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Grau LDPE

20774783

Preisbereich
0,0338 € - 0,0304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
Runder Rohreinsatz 19.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Weiß LDPE

20774790

Preisbereich
0,0338 € - 0,0304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • H1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm