Menü Suche

Runder Rohreinsatz 19.0 mm 1.0 mm- 2.5 mm Grau LDPE

Diese runden Mehrzweck-Rohreinsätze sitzen fest in runden Rohren, Stangen oder Pfosten, verhindern Kontaminierung und gewährleisten Sicherheit für die Anwendung. Sie sind grau und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt. Sie können leicht per Hand oder mit einem Holzhammer angebracht werden und sorgen für einen schnellen Montageprozess.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20774783

Hersteller-Artikelnummer:

20774783

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5500 - 27499 0,0338 €
27500 + 0,0304 €
Verpackungseinheit (VPE): 5500

Bestelleinheit: VPE 5500

Gesamtpreis:

185,90 €

5500 x 0,0338 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 19.0 mm
h 11.5 mm
H1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maximale Wandstärke 2.5 mm
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Grau
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns