Runde Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in runde Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.
Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.
Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H1 | Farbe | h | Maximale Wandstärke | D | Minimum Wall Thickness | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2704 € - 0,4207 € | 640 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,9627 € - 1,4976 € | 216 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4 in
101.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3987 € - 0,6202 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0988 € - 0,1537 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1228 € - 0,191 € | 1100 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1276 € - 0,1986 € | 1350 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1538 € - 0,2393 € | 760 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,058 € - 0,0902 € | 5400 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1815 € - 0,2824 € | 330 Auf Lager |
0.197 in
5.0 mm
|
Schwarz
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0782 € - 1,198 € | 40 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,4514 € - 1,6127 € | 49 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,2551 € - 3,6168 € | 20 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.626 in
193.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,409 € - 2,6767 € | 60 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
7 in
177.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,9667 € - 1,5037 € | 84 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,4027 € - 1,5585 € | 120 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,1758 € - 1,3064 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3482 € - 0,5416 € | 300 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,2243 € - 1,3603 € | 116 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7409 € - 1,1525 € | 25 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,9658 € - 1,5025 € | 450 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.