Stopfen für Rundrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | h1 | Maximale Wandstärke | D | Minimum Wall Thickness | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,058 € - 0,0902 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.197 in
 
5.0 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0612 € - 0,0681 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
1.339 in
 
34.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,0862 € - 0,0958 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.197 in
 
5.0 mm
 |  |  |  | ||
| 0,1011 € - 0,1124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,1205 € - 0,1339 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.197 in
 
5.0 mm
 |  |  |  | ||
| 0,1251 € - 0,1391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.728 in
 
18.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 0,151 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.827 in
 
21.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | ||
| 0,441 € - 0,49 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  |  |  | ||
| 0,2834 € - 0,3149 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.846 in
 
21.5 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
2.992 in
 
76.0 mm
 | 
0.138 in
 
3.5 mm
 | ||
| 1,1538 € - 1,2821 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0281 € - 0,0437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.197 in
 
5.0 mm
 |  |  |  | ||
| 0,0525 € - 0,0817 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,2654 € - 0,2949 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |  | 
0.236 in
 
6.0 mm
 |  |  |  | ||
| 0,2784 € - 0,3094 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.846 in
 
21.5 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.157 in
 
4.0 mm
 | 
2.992 in
 
76.0 mm
 | 
0.063 in
 
1.6 mm
 | ||
| 0,5104 € - 0,5672 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
0.236 in
 
6.0 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
3.543 in
 
90.0 mm
 | 
0.059 in
 
1.5 mm
 | ||
| 0,0279 € - 0,0434 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,03 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.079 in
 
2.0 mm
 | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,0322 € - 0,0502 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,0388 € - 0,0432 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.098 in
 
2.5 mm
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
| 0,0629 € - 0,0978 € | 1500 Auf Lager | 
0.453 in
 
11.5 mm
 | 
0.197 in
 
5.0 mm
 | 
0.118 in
 
3.0 mm
 | 
1.378 in
 
35.0 mm
 | 
0.039 in
 
1.0 mm
 | ||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.