Runde gewindelose Abstandhalter aus PVC (Polyvinylchlorid) zur Verwendung bei Anwendungen, bei denen eine gute elektrische Isolierung und chemische Beständigkeit erforderlich sind. Dieses Sortiment ist in Hellgrau und in verschiedenen Größen erhältlich.
Seriennummer: SR2788
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0515 € - 0,0705 € | 6000 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0304 € - 0,0416 € | 14325 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0587 € - 0,0587 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0309 € - 0,0554 € | 6530 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,1265 € | 3043 Auf Lager |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,0809 € - 0,0809 € | 3998 Auf Lager |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1872 € - 0,1872 € | 45 Auf Lager |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1061 € - 0,1061 € | 950 Auf Lager |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,0825 € | 2467 Auf Lager |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0688 € - 0,0944 € | 19000 Auf Lager |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1788 € - 0,2055 € | 499 Auf Lager |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,1351 € - 0,1351 € | 84 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2449 € - 0,2801 € | 1979 Auf Lager |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,5998 € - 0,5998 € | 19850 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,113 € - 0,113 € | 2250 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,1675 € | 2492 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,1703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1782 € - 0,1782 € | 1000 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1357 € - 0,1357 € | 4220 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3232 € - 0,3358 € | 361 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.