Menü Suche

Runde POM-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus POM (Polyoxymethylen) oder Acetal, die in verschiedenen Längen und Durchmessern angeboten werden. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. POM bietet eine verbesserte Hitzebeständigkeit, höhere Steifigkeit und geringere Reibung als PA-Alternativen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
79 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,104 € - 0,104 € 34000 Auf Lager
2.6 mm
4.0 mm
20.0 mm
0,1011 € - 0,1011 € 19127 Auf Lager
2.6 mm
4.0 mm
15.0 mm
0,0791 € - 0,0791 € 17280 Auf Lager
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0791 € - 0,0791 € 17500 Auf Lager
2.6 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,104 € - 0,104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0865 € - 0,0865 € 57598 Auf Lager
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,1186 € - 0,1186 € 550 Auf Lager
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0968 € - 0,0968 € 586 Auf Lager
2.6 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,1186 € - 0,1186 € 190 Auf Lager
2.6 mm
4.0 mm
25.0 mm
0,1291 € - 0,1291 € 12600 Auf Lager
2.6 mm
4.0 mm
30.0 mm
0,1011 € - 0,1011 € 1146 Auf Lager
2.6 mm
5.0 mm
15.0 mm
0,1291 € - 0,1291 € 18958 Auf Lager
2.6 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0865 € - 0,0865 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6 mm
4.0 mm
7.5 mm
0,0968 € - 0,0968 € 990 Auf Lager
2.6 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,0981 € - 0,0981 € 15650 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0102 € - 0,0102 € 26798 Auf Lager
3.1 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,0746 € - 0,0746 € 106992 Auf Lager
2.6 mm
4.0 mm
5.0 mm
0,0146 € - 0,0146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.6 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0816 € - 0,0816 € 22000 Auf Lager
2.6 mm
5.0 mm
7.5 mm
0,0081 € - 0,0081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.2 mm
4.0 mm
30.0 mm
  • von 4
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 20.0 mm POM

10043110

Preisbereich
0,104 € - 0,104 €

Lagerbestände
34000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 15.0 mm POM

10043097

Preisbereich
0,1011 € - 0,1011 €

Lagerbestände
19127 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10043035

Preisbereich
0,0791 € - 0,0791 €

Lagerbestände
17280 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 5.0 mm POM

10043219

Preisbereich
0,0791 € - 0,0791 €

Lagerbestände
17500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043295

Preisbereich
0,104 € - 0,104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043233

Preisbereich
0,0865 € - 0,0865 €

Lagerbestände
57598 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043318

Preisbereich
0,1186 € - 0,1186 €

Lagerbestände
550 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 10.0 mm POM

10043073

Preisbereich
0,0968 € - 0,0968 €

Lagerbestände
586 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 25.0 mm POM

10043134

Preisbereich
0,1186 € - 0,1186 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10043158

Preisbereich
0,1291 € - 0,1291 €

Lagerbestände
12600 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 15.0 mm POM

10043271

Preisbereich
0,1011 € - 0,1011 €

Lagerbestände
1146 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043332

Preisbereich
0,1291 € - 0,1291 €

Lagerbestände
18958 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 7.5 mm POM

10043059

Preisbereich
0,0865 € - 0,0865 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 10.0 mm POM

10043257

Preisbereich
0,0968 € - 0,0968 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 20.0 mm POM

10043479

Preisbereich
0,0981 € - 0,0981 €

Lagerbestände
15650 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 5.0 mm 30.0 mm POM

10043516

Preisbereich
0,0102 € - 0,0102 €

Lagerbestände
26798 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.6 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

10043042

Preisbereich
0,0746 € - 0,0746 €

Lagerbestände
106992 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 25.0 mm POM

10043325

Preisbereich
0,0146 € - 0,0146 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.6 mm 5.0 mm 7.5 mm POM

10043240

Preisbereich
0,0816 € - 0,0816 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    2.6 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 30.0 mm POM

10042953

Preisbereich
0,0081 € - 0,0081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Natur