Menü Suche

Spacer 2.2 mm 4.0 mm 5.0 mm POM

This is a Round, Black, Unthreaded Spacer made from Polyoxymethylene (POM), or Acetal. This product provides physical spacing between components, as well as providing thermal and electrical insulation. POM offers improved heat resistance, higher stiffness and lower friction than other plastic materials, and is rated to UL94-V0.
Artikelnr:

005151859905

9895 Auf Lager For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,0732 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

73,20 €

1000 x 0,0732 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Spacer Length 5.0 mm
Inside Diameter 2.2 mm
Outside Diameter 4.0 mm
Full Material Polyoxymethylene
Colour Black
Spacer Shape Round
Commodity Code 3926909790
Material Flammability Standard UL94 V-0

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns