Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1929 € - 0,2027 € | 2000 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3618 € - 0,3618 € | 19447 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,3463 € - 0,3463 € | 14487 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,3576 € - 0,3576 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,9912 € - 1,7459 € | 850 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2562 € - 0,2703 € | 5489 Auf Lager |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0202 € - 0,0202 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3646 € - 0,3646 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3674 € - 0,3674 € | 506 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4027 € - 0,4027 € | 84 Auf Lager |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3731 € - 0,3731 € | 2058 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,1731 € - 0,2407 € | 21287 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2562 € - 0,4688 € | 14300 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,88 € - 1,7318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3066 € - 2,1261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5195 € - 0,5477 € | 2500 Auf Lager |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4787 € - 0,9195 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1117 € - 0,1309 € | 327 Auf Lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1534 € - 0,1633 € | 6224 Auf Lager |
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3928 € - 0,3928 € | 2464 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.