Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0507 € - 0,0598 € 20777 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,0915 € - 0,0915 € 3768 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,1242 € - 0,1242 € 500 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,1064 € - 0,1242 € 2535 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,0996 € - 0,1171 € 500 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,0573 € - 0,0702 € 3095 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
2.0 mm
0,2144 € - 0,2144 € 498 Auf Lager
3.5 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0377 € - 0,0929 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
0,0573 € - 0,0702 € 9121 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,0456 € - 0,0996 € 1460 Auf Lager
3.5 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,0775 € - 0,0915 € 143 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,0996 € - 0,1171 € 1000 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,1845 € - 0,1845 € 500 Auf Lager
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
0,0601 € - 0,0737 € 6752 Auf Lager
6.2 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,4266 € - 0,6941 € 37 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
0,2323 € - 0,4238 € 16221 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
2,3795 € - 4,5197 € 29 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
80.0 mm
0,3365 € - 0,5463 € 998 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
3,0695 € - 4,8013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
1,9994 € - 3,7735 € 868 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
70.0 mm
  • von 45
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm PA

10167380

Preisbereich
0,0598 € - 0,0507 €

Lagerbestände
20777 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 12.0 mm PA

10167953

Preisbereich
0,0915 € - 0,0915 €

Lagerbestände
3768 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10168042

Preisbereich
0,1242 € - 0,1242 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10168035

Preisbereich
0,1242 € - 0,1064 €

Lagerbestände
2535 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm PA

10167816

Preisbereich
0,1171 € - 0,0996 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 2.0 mm PA

10167854

Preisbereich
0,0702 € - 0,0573 €

Lagerbestände
3095 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 3.5 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10167304

Preisbereich
0,2144 € - 0,2144 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10436141

Preisbereich
0,0929 € - 0,0377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

10167878

Preisbereich
0,0702 € - 0,0573 €

Lagerbestände
9121 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 3.5 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10167229

Preisbereich
0,0996 € - 0,0456 €

Lagerbestände
1460 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.5 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm PA

10167755

Preisbereich
0,0915 € - 0,0775 €

Lagerbestände
143 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm PA

10167793

Preisbereich
0,1171 € - 0,0996 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm PA

10167830

Preisbereich
0,1845 € - 0,1845 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 6.2 mm 10.0 mm 8.0 mm PA

10167915

Preisbereich
0,0737 € - 0,0601 €

Lagerbestände
6752 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.2 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

10047026

Preisbereich
0,6941 € - 0,4266 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm PA

10046951

Preisbereich
0,4238 € - 0,2323 €

Lagerbestände
16221 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 80.0 mm PA

10046869

Preisbereich
4,5197 € - 2,3795 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    80.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm PA

10046999

Preisbereich
0,5463 € - 0,3365 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047347

Preisbereich
4,8013 € - 3,0695 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    80.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 70.0 mm PA

10046821

Preisbereich
3,7735 € - 1,9994 €

Lagerbestände
868 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz