Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,1177 € - 0,1422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,0502 € - 0,2013 € 1000 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
18.0 mm
0,2055 € - 0,2351 € 1000 Auf Lager
2.7 mm
4.2 mm
9.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
4.8 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,1746 € - 0,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
6.4 mm
6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
6.4 mm
3.2 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
6.4 mm
6.4 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
3.2 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
0,145 € - 0,1661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
4.8 mm
7.9 mm
0,1339 € - 0,1621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
0,145 € - 0,1661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
4.8 mm
4.8 mm
0,145 € - 0,1661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
4.8 mm
9.5 mm
0,1746 € - 0,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
6.4 mm
7.9 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.3 mm
4.8 mm
3.2 mm
0,093 € - 0,093 € 39 Auf Lager
3.1 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,2787 € - 0,3872 € 1160 Auf Lager
6.3 mm
15.0 mm
15.0 mm
0,1349 € - 0,1872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,0923 € - 0,1289 € 7470 Auf Lager
4.2 mm
8.0 mm
7.5 mm
  • von 45
Distanzstück 2.3 mm 3.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10169995

Preisbereich
0,1422 € - 0,1177 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    3.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 18.0 mm PA

10167403

Preisbereich
0,2013 € - 0,0502 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -30 - 85 °C
  • Material
    PA
Distanzstück 2.7 mm 4.2 mm 9.5 mm Nylon 6

10169612

Preisbereich
0,2351 € - 0,2055 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    2.7 mm
  • Außendurchmesser
    4.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 3.2 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6

10169667


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück 3.2 mm 4.8 mm 6.4 mm Nylon 6

10169674


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück 4.3 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6

10169834

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück 3.2 mm 6.4 mm 3.2 mm Nylon 6

10169735


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück 3.2 mm 6.4 mm 6.4 mm Nylon 6

10169759


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück 3.2 mm 4.8 mm 3.2 mm Nylon 6

10169650


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück 3.2 mm 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6

10169704


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück 2.3 mm 4.8 mm 7.9 mm Nylon 6

10169919

Preisbereich
0,1661 € - 0,145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück 2.3 mm 4.8 mm 1.6 mm Nylon 6

10427453

Preisbereich
0,1621 € - 0,1339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 2.3 mm 4.8 mm 4.8 mm Nylon 6

10169896

Preisbereich
0,1661 € - 0,145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück 2.3 mm 4.8 mm 9.5 mm Nylon 6

10169926

Preisbereich
0,1661 € - 0,145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück 4.3 mm 6.4 mm 7.9 mm Nylon 6

10169841

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück 2.3 mm 4.8 mm 3.2 mm Nylon 6

10169889


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2
Distanzstück 3.1 mm 6.0 mm 12.0 mm PA

10043691

Preisbereich
0,093 € - 0,093 €

Lagerbestände
39 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 6.3 mm 15.0 mm 15.0 mm PA

10115060

Preisbereich
0,3872 € - 0,2787 €

Lagerbestände
1160 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm PA

10115107

Preisbereich
0,1872 € - 0,1349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 7.5 mm PA

10114865

Preisbereich
0,1289 € - 0,0923 €

Lagerbestände
7470 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    4.2 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur