Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0773 € - 0,0954 € 2000 Auf Lager
13.3 mm
18 mm
0,0805 € - 0,0994 € 1000 Auf Lager
6.5 mm
15 mm
0,0544 € - 0,0671 € 457 Auf Lager
8.3 mm
12 mm
0,1046 € - 0,1291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
15 mm
0,0473 € - 0,0584 € 1005 Auf Lager
8.3 mm
12 mm
0,0874 € - 0,1079 € 17 Auf Lager
10.4 mm
15 mm
0,1438 € - 0,1775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.4 mm
22 mm
0,176 € - 0,2173 € 379 Auf Lager
8.3 mm
18 mm
25.0 mm
0,071 € - 0,0877 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.4 mm
15 mm
7.5 mm
0,0837 € - 0,1255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.3 mm
12 mm
7.5 mm
0,0955 € - 0,118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3 mm
25 mm
0,0886 € - 0,1094 € 2500 Auf Lager
6.3 mm
10 mm
28.0 mm
0,0942 € - 0,1163 € 3000 Auf Lager
13.3 mm
18 mm
0,2089 € - 0,6581 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3 mm
25 mm
0,2155 € - 0,2661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3 mm
25 mm
0,1736 € - 0,2143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.3 mm
25 mm
0,3315 € - 0,4973 € 2314 Auf Lager
8.3 mm
18 mm
30.0 mm
0,1018 € - 0,3217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.4 mm
15 mm
0,181 € - 0,5733 € 500 Auf Lager
10.4 mm
22 mm
0,0308 € - 0,0381 € 1000 Auf Lager
2.3 mm
4.8 mm
6.4 mm
  • von 45
Distanzstück 0.524 in 0.709 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10205051

Preisbereich
0,0954 € - 0,0773 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    18 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.256 in 0.591 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204733

Preisbereich
0,0994 € - 0,0805 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Außendurchmesser
    15 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.327 in 0.472 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204771

Preisbereich
0,0671 € - 0,0544 €

Lagerbestände
457 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
  • Außendurchmesser
    12 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.256 in 0.591 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204740

Preisbereich
0,1291 € - 0,1046 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    6.5 mm
  • Außendurchmesser
    15 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.327 in 0.472 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204788

Preisbereich
0,0584 € - 0,0473 €

Lagerbestände
1005 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
  • Außendurchmesser
    12 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.409 in 0.591 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204962

Preisbereich
0,1079 € - 0,0874 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
  • Außendurchmesser
    15 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.409 in 0.866 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10205006

Preisbereich
0,1775 € - 0,1438 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
  • Außendurchmesser
    22 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.327 in 0.709 in 25.0 mm Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204900

Preisbereich
0,2173 € - 0,176 €

Lagerbestände
379 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
  • Außendurchmesser
    18 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück 0.409 in 0.591 in 7.5 mm Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204948

Preisbereich
0,0877 € - 0,071 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
  • Außendurchmesser
    15 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M10
Distanzstück 0.327 in 0.472 in 7.5 mm Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204795

Preisbereich
0,1255 € - 0,0837 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
  • Außendurchmesser
    12 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück 0.524 in 0.984 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10205099

Preisbereich
0,118 € - 0,0955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    25 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.248 in 0.394 in 28.0 mm Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10205136

Preisbereich
0,1094 € - 0,0886 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    28.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Außendurchmesser
    10 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M6
Distanzstück 0.524 in 0.709 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10205068

Preisbereich
0,1163 € - 0,0942 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    18 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.524 in 0.984 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10205105

Preisbereich
0,6581 € - 0,2089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    25 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.524 in 0.984 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10205129

Preisbereich
0,2661 € - 0,2155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    25 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.524 in 0.984 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10205112

Preisbereich
0,2143 € - 0,1736 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    13.3 mm
  • Außendurchmesser
    25 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.327 in 0.709 in 30.0 mm Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204917

Preisbereich
0,4973 € - 0,3315 €

Lagerbestände
2314 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.3 mm
  • Außendurchmesser
    18 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M8
Distanzstück 0.409 in 0.591 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204955

Preisbereich
0,3217 € - 0,1018 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
  • Außendurchmesser
    15 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.409 in 0.866 in Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10204993

Preisbereich
0,5733 € - 0,181 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    10.4 mm
  • Außendurchmesser
    22 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.091 in 0.188 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339015

Preisbereich
0,0381 € - 0,0308 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #2 (M2)