Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..
Seriennummer: SR1941
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0758 € - 0,0936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,0938 € - 0,1158 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 0,0844 € - 0,1043 € | 1948 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| 0,455 € - 0,5618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,0925 € - 0,1142 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,205 € - 0,6459 € | 142 Auf Lager |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 0,0999 € - 0,3157 € | 28 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,1777 € - 0,5626 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.409 in
10.4 mm
|
0.866 in
22 mm
|
|
||
| 0,072 € - 0,0889 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,164 € - 0,2447 € | 500 Auf Lager |
0.524 in
13.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1703 € - 0,2103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.524 in
13.3 mm
|
0.984 in
25 mm
|
|
||
| 0,1026 € - 0,1267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,0883 € - 0,1324 € | 38 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0877 € - 0,2764 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.327 in
8.3 mm
|
0.472 in
12 mm
|
|
||
| 0,1066 € - 0,1599 € | 5000 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0926 € - 0,2928 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,1002 € - 0,1237 € | 2022 Auf Lager |
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2187 € - 0,6889 € | 1000 Auf Lager |
0.327 in
8.3 mm
|
0.709 in
18 mm
|
|
||
| 0,1059 € - 0,1307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
|
||
| 0,2093 € - 0,2584 € | 94 Auf Lager |
0.409 in
10.4 mm
|
0.591 in
15 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.