Menü Suche

Runde Metall-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Oberfläche Material Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,1547 € - 0,2155 € 287 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
0,2404 € - 0,9402 € 5228 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
0,2943 € - 0,5463 € 4900 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,2307 € - 0,2564 € 4006 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
0,3039 € - 0,5568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,2386 € - 0,2652 € 14748 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1322 € - 0,1837 € 1273 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,467 € - 0,8434 € 1026 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,5026 € - 0,8166 € 5600 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,3454 € - 0,5716 € 2002 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,6162 € - 0,9231 € 3200 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
0,2408 € - 0,2675 € 76342 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
4250 Auf Lager
Messing
2.2 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1437 € - 0,1989 € 199 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
0,1906 € - 0,3548 € 2746 Auf Lager
Messing
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
0,6784 € - 1,0884 € 1323 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
0,3274 € - 1,1384 € 15111 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,1178 € - 0,1879 € 1959 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,2699 € - 0,2999 € 13636 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
1,0073 € - 1,4001 € 910 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
  • von 5
Abstandhalter ohne Gewinde 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Messing

20125165

Preisbereich
0,2041 € - 0,1577 €

Lagerbestände
287 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415330000
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Messing

20125288

Preisbereich
0,9402 € - 0,2404 €

Lagerbestände
5228 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Messing

20071028

Preisbereich
0,5463 € - 0,2943 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Messing

20070984

Preisbereich
0,2564 € - 0,2307 €

Lagerbestände
4006 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 6.0 mm Messing

20071219

Preisbereich
0,5312 € - 0,4781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Messing

20070991

Preisbereich
0,2652 € - 0,2386 €

Lagerbestände
14748 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 2.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Messing

20070854

Preisbereich
0,1746 € - 0,1347 €

Lagerbestände
1273 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415290000
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 25.0 mm Messing

20070946

Preisbereich
0,8434 € - 0,467 €

Lagerbestände
1026 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 12.0 mm Messing

20071158

Preisbereich
0,8166 € - 0,5026 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Messing

20071035

Preisbereich
0,5716 € - 0,3454 €

Lagerbestände
2002 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 25.0 mm Messing

20071073

Preisbereich
0,9231 € - 0,6162 €

Lagerbestände
3200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 3.0 mm Messing

20071080

Preisbereich
0,2675 € - 0,2408 €

Lagerbestände
76342 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 2.2 mm 4.0 mm 2.0 mm Messing

20125127


Lagerbestände
4250 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415290000
Abstandhalter ohne Gewinde 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Messing

20125158

Preisbereich
0,19 € - 0,1464 €

Lagerbestände
199 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415330000
Abstandhalter ohne Gewinde 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Messing

20125196

Preisbereich
0,3548 € - 0,1906 €

Lagerbestände
2746 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415290000
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Messing

20125318

Preisbereich
1,0884 € - 0,6784 €

Lagerbestände
1323 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Messing

20125295

Preisbereich
1,1384 € - 0,3274 €

Lagerbestände
15111 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Messing

20125141

Preisbereich
0,1675 € - 0,1201 €

Lagerbestände
1959 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    1.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415290000
Abstandhalter ohne Gewinde 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Messing

20125219

Preisbereich
0,2999 € - 0,2699 €

Lagerbestände
13636 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Abstandhalter ohne Gewinde 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm Messing

20125332

Preisbereich
1,4001 € - 1,0073 €

Lagerbestände
910 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing