Menü Suche

Runde Metall-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Oberfläche Material Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,1802 € - 0,2492 € 1555 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
7.0 mm
0,1463 € - 0,1626 € 1048 Auf Lager
Vernickelt
Messing
2.5 mm
5.0 mm
10.0 mm
0,9463 € - 1,0515 € 794 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,7673 € - 1,1714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,8067 € - 1,232 € 6 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,9757 € - 1,3953 € 10 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,7209 € - 1,0982 € 986 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,4777 € - 0,5308 € 106 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,7871 € - 1,1982 € 416 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,9138 € - 1,3925 € 2908 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
0,1506 € - 0,2083 € 4544 Auf Lager
Vernickelt
Messing
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,1154 € - 0,1283 € 1454 Auf Lager
Messing
2.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2196 € - 0,3998 € 16400 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
1,7177 € - 3,7594 € 342 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
1,1167 € - 1,2408 € 2304 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
0,9434 € - 1,0483 € 89 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,6969 € - 1,063 € 4712 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,7434 € - 1,1348 € 781 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,7659 € - 1,1672 € 2621 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
1,0201 € - 1,1335 € 1631 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
  • von 5
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 7.0 mm Messing

10228524

Preisbereich
0,2492 € - 0,1802 €

Lagerbestände
1555 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415290000
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 10.0 mm Messing

10228562

Preisbereich
0,1626 € - 0,1463 €

Lagerbestände
1048 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 5.0 mm Edelstahl

10098585

Preisbereich
1,0515 € - 0,9463 €

Lagerbestände
794 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 10.0 mm Edelstahl

10228630

Preisbereich
1,1714 € - 0,7673 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Edelstahl

10228715

Preisbereich
1,232 € - 0,8067 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10228760

Preisbereich
1,3953 € - 0,9757 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 6.0 mm Edelstahl

10228593

Preisbereich
1,0982 € - 0,7209 €

Lagerbestände
986 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Messing

10228661

Preisbereich
0,5308 € - 0,4777 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Edelstahl

10098707

Preisbereich
1,1982 € - 0,7871 €

Lagerbestände
416 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10228746

Preisbereich
1,3925 € - 0,9138 €

Lagerbestände
2908 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Messing

10228425

Preisbereich
0,2083 € - 0,1506 €

Lagerbestände
4544 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 2.0 mm Messing

10228463

Preisbereich
0,1283 € - 0,1154 €

Lagerbestände
1454 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415390000
Distanzstück 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Messing

10098783

Preisbereich
0,3998 € - 0,2196 €

Lagerbestände
16400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm Messing

10228852

Preisbereich
3,7594 € - 1,7177 €

Lagerbestände
342 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm Messing

10228807

Preisbereich
1,2408 € - 1,1167 €

Lagerbestände
2304 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Edelstahl

10228555

Preisbereich
1,0483 € - 0,9434 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 4.0 mm Edelstahl

10098561

Preisbereich
1,063 € - 0,6969 €

Lagerbestände
4712 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm Edelstahl

10228616

Preisbereich
1,1348 € - 0,7434 €

Lagerbestände
781 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm Edelstahl

10228708

Preisbereich
1,1672 € - 0,7659 €

Lagerbestände
2621 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 10.0 mm Edelstahl

10228739

Preisbereich
1,1335 € - 1,0201 €

Lagerbestände
1631 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl