Menü Suche

Runde Metall-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Ein vielseitiger und starker Abstandhalter, der sich ideal für dekorative Anwendungen eignet. Dieses Sortiment ist in einer Vielzahl von Größen in Edelstahl oder vernickeltem Messing erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Oberfläche Material Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,4777 € - 0,5308 € 104 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,8067 € - 1,232 € 6 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
0,7448 € - 1,4643 € 2700 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
30.0 mm
0,2196 € - 0,3998 € 6900 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
1,315 € - 1,4611 € 106 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,9138 € - 1,3925 € 2908 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
1,1167 € - 1,2408 € 2304 Auf Lager
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
40.0 mm
1,7177 € - 3,7594 € 342 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
40.0 mm
0,7448 € - 1,1348 € 554 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
0,8279 € - 1,2644 € 200 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,9757 € - 1,3953 € 210 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
4.3 mm
8.0 mm
15.0 mm
0,2717 € - 0,497 € 2394 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1868 € - 0,2076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vernickelt
Messing
2.2 mm
4.0 mm
7.0 mm
0,9518 € - 1,8726 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Vernickelt
Messing
4.3 mm
8.0 mm
35.0 mm
0,6012 € - 0,9771 € 7975 Auf Lager
Vernickelt
Messing
5.3 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,1506 € - 0,2083 € 4544 Auf Lager
Vernickelt
Messing
2.2 mm
4.0 mm
6.0 mm
0,1746 € - 0,2435 € 2250 Auf Lager
Vernickelt
Messing
2.2 mm
4.0 mm
8.0 mm
0,1872 € - 0,2576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
2.5 mm
5.0 mm
8.0 mm
0,2355 € - 0,2355 € 5506 Auf Lager
Vernickelt
Messing
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,7321 € - 1,1165 € 45 Auf Lager
Edelstahl
Edelstahl
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
  • von 5
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm Messing

10228661

Preisbereich
0,5308 € - 0,4777 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 7.0 mm Edelstahl

10228715

Preisbereich
1,232 € - 0,8067 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 30.0 mm Messing

10228784

Preisbereich
1,4643 € - 0,7448 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 5.3 mm 10.0 mm 3.0 mm Messing

10098783

Preisbereich
0,3998 € - 0,2196 €

Lagerbestände
6900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 5.3 mm 10.0 mm 30.0 mm Messing

10228845

Preisbereich
1,4611 € - 1,315 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 12.0 mm Edelstahl

10228746

Preisbereich
1,3925 € - 0,9138 €

Lagerbestände
2908 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 40.0 mm Messing

10228807

Preisbereich
1,2408 € - 1,1167 €

Lagerbestände
2304 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 5.3 mm 10.0 mm 40.0 mm Messing

10228852

Preisbereich
3,7594 € - 1,7177 €

Lagerbestände
342 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Edelstahl

10228692

Preisbereich
1,1348 € - 0,7448 €

Lagerbestände
554 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 8.0 mm Edelstahl

10228722

Preisbereich
1,2644 € - 0,8279 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 15.0 mm Edelstahl

10228760

Preisbereich
1,3953 € - 0,9757 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Distanzstück 5.3 mm 10.0 mm 5.0 mm Messing

10098806

Preisbereich
0,497 € - 0,2717 €

Lagerbestände
2394 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 7.0 mm Messing

10228432

Preisbereich
0,2076 € - 0,1868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 4.3 mm 8.0 mm 35.0 mm Messing

10228791

Preisbereich
1,8726 € - 0,9518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 5.3 mm 10.0 mm 15.0 mm Messing

10228814

Preisbereich
0,9771 € - 0,6012 €

Lagerbestände
7975 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 6.0 mm Messing

10228425

Preisbereich
0,2083 € - 0,1506 €

Lagerbestände
4544 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.2 mm 4.0 mm 8.0 mm Messing

10228449

Preisbereich
0,2435 € - 0,1746 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 2.5 mm 5.0 mm 8.0 mm Messing

10228548

Preisbereich
0,2576 € - 0,1872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    2.5 mm
  • Außendurchmesser
    5.0 mm
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Zolltarifnummer
    7415330000
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 3.0 mm Messing

10098547

Preisbereich
0,2355 € - 0,2355 €

Lagerbestände
5506 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Messing
Distanzstück 3.2 mm 6.0 mm 7.0 mm Edelstahl

10228609

Preisbereich
1,1165 € - 0,7321 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Hauptmaterial
    Edelstahl