Menü Suche

Runde Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Seriennummer: SR2797

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
177 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Innengewindelänge Korpusdurchmesser Ausführung Abstandhalterlänge Kaufen
0,8609 € - 1,3361 € 96 Auf Lager
M4
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
0,7606 € - 1,0992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
0,8826 € - 0,9199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
0,8826 € - 0,9199 € 60 Auf Lager
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
0,7606 € - 1,0992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,1325 € - 0,1472 € 3700 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
0,1864 € - 0,2071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
35.0 mm
0,5165 € - 0,8407 € 208 Auf Lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,1119 € - 0,1244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
9.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
0,9489 € - 0,988 € 98 Auf Lager
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
0,8199 € - 1,1828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
0,7258 € - 1,0488 € 291 Auf Lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
1,0407 € - 1,107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
0,7971 € - 1,2435 € 109 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
1,4788 € - 1,9434 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
30.0 mm
0,8826 € - 0,9199 € 376 Auf Lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
12.0 mm
0,8826 € - 0,9199 € 78 Auf Lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
0,4863 € - 0,7905 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,1083 € - 0,1203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
9.0 mm
6.0 mm
Female/Female
18.0 mm
1,2496 € - 1,655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
40.0 mm
  • von 9
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 20.0 mm PA

10176498

Preisbereich
1,3361 € - 0,8609 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 15.0 mm

10175941

Preisbereich
1,0992 € - 0,7606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 15.0 mm

10175859

Preisbereich
0,9199 € - 0,8826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 10.0 mm

10175828

Preisbereich
0,9199 € - 0,8826 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 10.0 mm

10175910

Preisbereich
1,0992 € - 0,7606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 12.0 mm

10131169

Preisbereich
0,1472 € - 0,1325 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 35.0 mm

10131299

Preisbereich
0,2071 € - 0,1864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 20.0 mm

10131015

Preisbereich
0,8407 € - 0,5165 €

Lagerbestände
208 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 18.0 mm

10131213

Preisbereich
0,1244 € - 0,1119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    9.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 20.0 mm

10175873

Preisbereich
0,988 € - 0,9489 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 20.0 mm

10175972

Preisbereich
1,1828 € - 0,8199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 10.0 mm

10176009

Preisbereich
1,0488 € - 0,7258 €

Lagerbestände
291 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 18.0 mm

10176290

Preisbereich
1,107 € - 1,0407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 15.0 mm

10176436

Preisbereich
1,2435 € - 0,7971 €

Lagerbestände
109 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M6 30.0 mm

10177044

Preisbereich
1,9434 € - 1,4788 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 12.0 mm

10176030

Preisbereich
0,9199 € - 0,8826 €

Lagerbestände
376 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 15.0 mm

10176061

Preisbereich
0,9199 € - 0,8826 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 10.0 mm

10130957

Preisbereich
0,7905 € - 0,4863 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 18.0 mm

10130995

Preisbereich
0,1203 € - 0,1083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    9.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 40.0 mm

10176764

Preisbereich
1,655 € - 1,2496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm