Gewindestopfen für Rundrohre haben ein Innengewinde für Stell- und Nivellierfüße. Ihre Metallgewinde sorgen für einen reibungslosen, sicheren und dauerhaften Sitz. Die zweiteiligen Einsätze lassen sich passgenau ins Rohr schieben.Ihre Metallgewinde ermöglichen einen glatten, sicheren und dauerhaften Sitz, und die zweiteiligen Formteile passen fest in die Rohre.Verfügen über ein Innengewinde zur Aufnahme von verstellbaren Nivellierfüßen oder Rollen.Ideal für Anwendungen mit starker Beanspruchung, bestehen aus einer Aluminiumgusslegierung. Material: HDPE, PA Farbe: Schwarz, Grau Seriennummer: SR1571, SR5438
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | H | Farbe | Schraubengröße | h | Maximale statische Belastbarkeit | D | Kompatible Wandstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2365 € - 0,4966 € | 4750 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,3253 € - 0,6832 € | 2100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,5584 € - 3,2726 € | 300 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 0,5372 € - 1,1282 € | 120 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 0,4401 € - 0,9243 € | 975 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4647 € - 0,976 € | 9200 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,555 € - 1,1655 € | 4300 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,6602 € - 1,3865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2036 € - 0,4277 € | 45000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,719 € - 1,51 € | 1000 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 0,2939 € - 0,6172 € | 7150 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4894 € - 1,0277 € | 2750 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4743 € - 1,2786 € | 3000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,1954 € - 0,4105 € | 6400 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,2447 € - 0,5138 € | 76700 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,3185 € - 0,6688 € | 18500 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,5139 € - 1,0794 € | 11100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4483 € - 0,9416 € | 7150 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 0,4729 € - 0,9932 € | 4300 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 1,5584 € - 3,2726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Schwarz
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.