Menü Suche

2 Threaded Insert M10 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

Glänzender, schwarzer, runder Rohreinsatz und Gleiter mit Innengewinde zur Aufnahme von Halterungen und verstellbaren Nivellierfüßen. Entsprechend konzipiert, um in runde oder rohrförmige Elemente eingeführt zu werden, wie Stuhlbeine oder Sofafüße. Das Metallgewinde sorgt für eine mühelose und wiederholbare Anpassung. Hergestellt aus HDPE-Material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10286050

Hersteller-Artikelnummer:

498575

7500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 1,0472 €
250 + 0,4987 €
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

26,18 €

25 x 1,0472 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 40.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0 mm
Kompatible Wandstärke 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Material HDPE
Farbe Schwarz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns