Menü Suche

Runde Endkappen ‒ Standard

Auf Lager

Runde Standard-Endkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Schläuchen, Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Erhältlich in Standard-, Kurz- oder Langform, je nach Verwendungszweck. Temperaturbeständig bis zu 70 C.Standard, kurze und lange Kappen sind verfügbar.Ideal zum Schutz von Rohren, Schläuchen und Stangen.Design verhindert ein unbeabsichtigtes Verschieben der Kappe. Material: LDPE Farbe: Natur Seriennummer: SR5763

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Kaufen
0,117 € - 0,152 € 531 Auf Lager
5.0 mm
24.0 mm
0,1353 € - 0,1865 € 4000 Auf Lager
10.0 mm
25.0 mm
0,114 € - 0,1807 € 423 Auf Lager
3.5 mm
23.0 mm
0,1185 € - 0,1535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
25.0 mm
0,1256 € - 0,1764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
23.0 mm
0,1219 € - 0,1693 € 53398 Auf Lager
7.0 mm
25.0 mm
0,1255 € - 0,1736 € 4467 Auf Lager
8.0 mm
25.0 mm
0,1078 € - 0,1506 € 8344 Auf Lager
4.7 mm
15.0 mm
Runde Endkappen ‒ Standard LDPE - PIR Natur

10082577

Preisbereich
0,152 € - 0,117 €

Lagerbestände
531 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappen ‒ Standard LDPE - PIR Natur

10082669

Preisbereich
0,1865 € - 0,1353 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappen ‒ Standard LDPE - PIR Natur

10082539

Preisbereich
0,1807 € - 0,114 €

Lagerbestände
423 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.5 mm
  • h
    23.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappen ‒ Standard LDPE - PIR Natur

10082591

Preisbereich
0,1535 € - 0,1185 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappen ‒ Standard LDPE - PIR Natur

10082553

Preisbereich
0,1764 € - 0,1256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.0 mm
  • h
    23.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappen ‒ Standard LDPE - PIR Natur

10082614

Preisbereich
0,1693 € - 0,1219 €

Lagerbestände
53398 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappen ‒ Standard LDPE - PIR Natur

10082638

Preisbereich
0,1736 € - 0,1255 €

Lagerbestände
4467 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappen ‒ Standard LDPE - PIR Natur

10082560

Preisbereich
0,1506 € - 0,1078 €

Lagerbestände
8344 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3923509000