Menü Suche

Runde Einsätze und Gleiter

Auf Lager

Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild. Sie können auch als Rohrfüße verwendet werden, um Kratzer und Schäden an Produkten, die in Kontakt mit Oberflächen stehen, zu verhindern.

Dieses Sortiment ist für metrische Gewinde geeignet und bietet eine rasche und einfache Montage. Der Einsatz weist einen gerippten Schaft auf, der für zusätzlichen, formschlüssigen Halt sorgt.

  • Material: Polyethylen (PE) und Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
  • Oberflächen-Optionen: Glänzend und matt
  • Farben: Schwarz, Grau und Weiß

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
50 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Kompatible Rohrgröße Kompatibles Manometer Kaufen
0,8525 € - 1,6581 € 750 Auf Lager
Black
PA
32.0 mm
1.5-2.0
0,6204 € - 0,9782 € 4836 Auf Lager
Black
PA
25.0 mm
1.5-2.0
1,4232 € - 2,3075 € 950 Auf Lager
Black
LDPE
40.0 mm
1.5-2.0
0,6646 € - 1,046 € 946 Auf Lager
Black
PA
30.0 mm
1.5-2.0
0,6646 € - 1,046 € 5265 Auf Lager
Black
PA
30.0 mm
1.5-2.0
0,8097 € - 1,2753 € 1776 Auf Lager
Black
PA
30.0 mm
1.5-2.0
0,2065 € - 0,2065 € In Produktion
Black
PA
22.0 mm
1.5-2.0
0,4922 € - 0,4922 € 788 Auf Lager
Black
LDPE
35.0 mm
1.5-2.0
0,0352 € - 0,0739 € 69939 Auf Lager
Black
PE
0,059 € - 0,1239 € 17706 Auf Lager
Black
PE
0,0571 € - 0,12 € 32161 Auf Lager
Black
PE
1,3693 € - 2,8756 € In Produktion
Grau
PE
11-20
0,1685 € - 0,354 € In Produktion
Black
PE
0,2376 € - 0,322 € In Produktion
Grau
PE
0,1058 € - 0,2266 € 1594 Auf Lager
Grau
PE
0,3523 € - 0,7457 € 112 Auf Lager
Weiß
PE
0,5154 € - 1,3493 € In Produktion
Grau
PE
11-20
0,2404 € - 0,5629 € In Produktion
Weiß
PE
0,2376 € - 0,3278 € 945 Auf Lager
Grau
PE
0,6231 € - 1,4508 € In Produktion
Grau
PE
  • von 3
Rohreinsatz Rund 14.0 mm Schwarz

1298773

Preisbereich
0,0857 € - 0,0408 €

Lagerbestände
38409 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 25.0 mm Schwarz

1298778

Preisbereich
0,1547 € - 0,0736 €

Lagerbestände
29247 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 16.0 mm Schwarz

1298775

Preisbereich
0,0801 € - 0,0381 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 10.0 mm Schwarz

1298774

Preisbereich
0,0819 € - 0,039 €

Lagerbestände
42334 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA Schwarz

063006011401

Preisbereich
0,8732 € - 0,5375 €

Lagerbestände
1398 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PA Schwarz

063016011401

Preisbereich
0,8732 € - 0,5375 €

Lagerbestände
1476 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA Schwarz

063055511401

Preisbereich
1,039 € - 0,6604 €

Lagerbestände
1934 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA Schwarz

063057511401

Preisbereich
2,3766 € - 1,4646 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm LDPE Schwarz

063066511401

Preisbereich
1,6305 € - 0,8304 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Rohreinsatz Rund 75.0 mm Weiß

111091

Preisbereich
1,0765 € - 0,4366 €

Lagerbestände
1922 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Weiß
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Einsatz mit Gewinde Rund 2.0 mm 3.0 mm Schwarz

111794

Preisbereich
0,1492 € - 0,1492 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 32.0 mm Grau

111798

Preisbereich
0,5658 € - 0,2418 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 22.2 mm 10-12 Schwarz

199292

Preisbereich
0,1889 € - 0,0899 €

Lagerbestände
2925 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA Schwarz

063005511401

Preisbereich
0,7641 € - 0,4698 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA Schwarz

063055011401

Preisbereich
0,8788 € - 0,5416 €

Lagerbestände
1309 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA Schwarz

063057011401

Preisbereich
1,8101 € - 1,0266 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PA Schwarz

063066011401

Preisbereich
0,3443 € - 0,3443 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA Schwarz

063005011401

Preisbereich
0,7351 € - 0,4546 €

Lagerbestände
5097 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA Schwarz

063007011401

Preisbereich
2,0174 € - 1,1496 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PA Schwarz

063017011401

Preisbereich
2,0035 € - 1,1372 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA Schwarz

063056511401

Preisbereich
1,6581 € - 0,8525 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PA Schwarz

063065511401

Preisbereich
0,9782 € - 0,6204 €

Lagerbestände
4836 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm LDPE Schwarz

063067511401

Preisbereich
2,3075 € - 1,4232 €

Lagerbestände
950 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA Schwarz

063006511401

Preisbereich
1,046 € - 0,6646 €

Lagerbestände
946 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PA Schwarz

063016511401

Preisbereich
1,046 € - 0,6646 €

Lagerbestände
5265 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M8 Rund 2.0 mm PA Schwarz

063056011401

Preisbereich
1,2753 € - 0,8097 €

Lagerbestände
1776 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm PA Schwarz

063065011401

Preisbereich
0,2065 € - 0,2065 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Einsatz mit Gewinde M10 Rund 2.0 mm LDPE Schwarz

063067011401

Preisbereich
0,4922 € - 0,4922 €

Lagerbestände
788 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
  • Metallstifte
    Nein
Runder Rohreinsatz Rund 12.0 mm Schwarz

1298772

Preisbereich
0,0739 € - 0,0352 €

Lagerbestände
69939 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Gerippt
  • Kopfform
    Rund
Runder Rohreinsatz Rund 22.0 mm Schwarz

1298777

Preisbereich
0,1239 € - 0,059 €

Lagerbestände
17706 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Gerippt
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 20.0 mm Schwarz

1298776

Preisbereich
0,12 € - 0,0571 €

Lagerbestände
32161 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Gerippt
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 47.7 mm 11-20 Grau

111726

Preisbereich
2,8756 € - 1,3693 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 32.0 mm Schwarz

111795

Preisbereich
0,354 € - 0,1685 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 32.0 mm Grau

111799

Preisbereich
0,322 € - 0,2376 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 22.0 mm Grau

199801

Preisbereich
0,2266 € - 0,1058 €

Lagerbestände
1594 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 60.0 mm Weiß

111090

Preisbereich
0,7457 € - 0,3523 €

Lagerbestände
112 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Weiß
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 63.5 mm 11-20 Grau

111728

Preisbereich
1,3493 € - 0,5154 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 32.0 mm Weiß

111797

Preisbereich
0,5629 € - 0,2404 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Weiß
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 32.0 mm Grau

111801

Preisbereich
0,3278 € - 0,2376 €

Lagerbestände
945 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 65.0 mm Grau

111727

Preisbereich
1,4508 € - 0,6231 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 32.0 mm Weiß

111796

Preisbereich
0,3162 € - 0,1865 €

Lagerbestände
677 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Weiß
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 32.0 mm Grau

111800

Preisbereich
0,3017 € - 0,1865 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Grau
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 18.0 mm Schwarz

1318185

Preisbereich
0,0965 € - 0,0429 €

Lagerbestände
48903 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 24.0 mm Schwarz

1318187

Preisbereich
0,165 € - 0,0683 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 10.0 mm Schwarz

1318184

Preisbereich
0,0828 € - 0,0343 €

Lagerbestände
46018 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 30.0 mm Schwarz

1339577

Preisbereich
0,1378 € - 0,065 €

Lagerbestände
6736 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Gerippt
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 19.0 mm Schwarz

1318186

Preisbereich
0,0979 € - 0,0429 €

Lagerbestände
23190 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund
Runder Rohreinsatz Rund 40.0 mm Schwarz

1339576

Preisbereich
0,2721 € - 0,1204 €

Lagerbestände
13461 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Gerippt
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 28.0 mm Schwarz

1339575

Preisbereich
0,182 € - 0,0835 €

Lagerbestände
10074 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Gerippt
  • Kopfform
    Rund
Rohreinsatz Rund 45.0 mm Schwarz

1350661

Preisbereich
0,1339 € - 0,0498 €

Lagerbestände
5344 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Farbe
    Black
  • Montageart
    Schnellmontage
  • Kopfform
    Rund