Runde Einsätze werden verwendet, um die Enden rohrförmiger Produkte zu verschließen, und bieten dabei ein optisch ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild. Dank ihrer hochqualitativen Verarbeitung eignen sie sich optimal für die Produktpräsentation.
Runde Einsätze weisen einen gerippten Schaft auf, der ein einfaches Anbringen ermöglicht. Dieser sorgt außerdem für zusätzlichen, formschlüssigen Halt des Einsatzes in seiner Baugruppe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Einsatzhöhe | Material | Compatible Tube Size | Kompatibles Manometer | Kaufen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1551 € - 1,285 € | In Produktion |
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,2038 € - 1,4963 € | In Produktion |
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,1551 € - 3,0468 € | 45 Auf Lager |
Chrom, silbern
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,9483 € - 4,0914 € | 864 Auf Lager |
Chrom, silbern
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,2007 € - 1,3361 € | In Produktion |
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
2,3186 € - 2,5748 € | In Produktion |
Black
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,9483 € - 4,0914 € | 44 Auf Lager |
Chrom, silbern
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,1269 € - 1,2537 € | In Produktion |
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,1633 € - 1,4559 € | In Produktion |
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,1551 € - 3,0468 € | 1577 Auf Lager |
Chrom, silbern
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,6581 € - 4,0914 € | 1 Auf Lager |
Chrom, silbern
|
0.433 in
11.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,0142 € - 2,3649 € | 1580 Auf Lager |
Chrom, silbern
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
499080 | 1,0142 € - 1,1261 € | In Produktion |
Chrom, silbern
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
||||
1,3665 € - 2,8698 € | 400 Auf Lager |
Chrom, silbern
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,6439 € - 0,8042 € | In Produktion |
Black
|
0.177 in
4.5 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,6439 € - 1,6888 € | 150 Auf Lager |
Black
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,6701 € - 0,8373 € | In Produktion |
Black
|
0.197 in
5.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,7558 € - 0,8884 € | In Produktion |
Black
|
0.315 in
8.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
0,8553 € - 1,0059 € | In Produktion |
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
1,1261 € - 2,6231 € | In Produktion |
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
ABS
|
|
|
|||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.