Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
272 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,0957 € - 0,1714 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.2 mm
Schwarz
13.0 mm
1,2826 € - 2,9136 € 800 Auf Lager
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Schwarz
50.0 mm
Metrisch
0,8049 € - 1,8289 € 1300 Auf Lager
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Schwarz
38.0 mm
Metrisch
1,0488 € - 1,7234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Schwarz
50.0 mm
Metrisch
0,6786 € - 1,4613 € 6450 Auf Lager
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Schwarz
38.0 mm
Metrisch
1,4161 € - 2,323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.6 mm
1-1/2 in
Schwarz
50.0 mm
BSP
0,9641 € - 1,6993 € 1760 Auf Lager
50.8 mm
2 in
Schwarz
38.0 mm
UNF
0,8063 € - 1,8048 € 23540 Auf Lager
50.8 mm
2 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,1779 € - 0,2931 € 3000 Auf Lager
14.3 mm
Rot
13.0 mm
0,1192 € - 0,1922 € 5000 Auf Lager
7.9 mm
Non Threaded
Rot
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,1506 € - 0,2787 € 2500 Auf Lager
11.1 mm
Rot
13.0 mm
0,1192 € - 0,1922 € 13500 Auf Lager
7.7 mm
M8; 5/16 in
Rot
13.0 mm
UNF-Gewinde
0,3802 € - 0,702 € 200 Auf Lager
26.3 mm
3/4 in; M27
Schwarz
38.0 mm
Metrisch
0,3902 € - 0,8466 € 5625 Auf Lager
26.9 mm
M27
Schwarz
38.0 mm
Metrisch
0,4261 € - 0,6749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.2 mm
7/8 in
Schwarz
25.0 mm
BSP
0,5208 € - 0,8526 € 29890 Auf Lager
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Schwarz
38.0 mm
UNF
0,5882 € - 1,1178 € 7410 Auf Lager
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Schwarz
38.0 mm
UNF
0,8766 € - 1,4703 € 1875 Auf Lager
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,6356 € - 1,1509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.2 mm
Rot
25.0 mm
0,0753 € - 0,1184 € 4500 Auf Lager
3.6 mm
M4
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
  • von 14
Runde Endkappe 0.126 in 0.511 in PVC Schwarz

10006108

Preisbereich
0,1714 € - 0,0957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 1.752 in 1.968 in PVC Schwarz

10007358

Preisbereich
2,9136 € - 1,2826 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/8 in; M45
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 1.752 in 1.496 in PVC Schwarz

10007341

Preisbereich
1,8289 € - 0,8049 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/8 in; M45
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 1.626 in 1.968 in PVC Schwarz

10007327

Preisbereich
1,7234 € - 1,0488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/4 in; M42
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 1.626 in 1.496 in PVC Schwarz

10007310

Preisbereich
1,4613 € - 0,6786 €

Lagerbestände
6450 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/4 in; M42
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 1.874 in 1.968 in PVC Schwarz

10007389

Preisbereich
2,323 € - 1,4161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.000 in 1.496 in PVC Schwarz

10007402

Preisbereich
1,6993 € - 0,9641 €

Lagerbestände
1760 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.000 in 0.984 in PVC Schwarz

10007396

Preisbereich
1,8048 € - 0,8063 €

Lagerbestände
23540 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 14.3 mm 13.0 mm PVC Rot

10008768

Preisbereich
0,2931 € - 0,1779 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 7.9 mm 13.0 mm PVC Rot

10008683

Preisbereich
0,1922 € - 0,1192 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Rot
Runde Endkappe 11.1 mm 13.0 mm PVC Rot

10008720

Preisbereich
0,2787 € - 0,1506 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 7.7 mm 13.0 mm 200 °C PVC Rot

10008676

Preisbereich
0,1922 € - 0,1192 €

Lagerbestände
13500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8; 5/16 in
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Runde Endkappe 1.035 in 1.496 in PVC Schwarz

10007112

Preisbereich
0,702 € - 0,3802 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4 in; M27
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 1.059 in 1.496 in PVC Schwarz

10007143

Preisbereich
0,8466 € - 0,3902 €

Lagerbestände
5625 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M27
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 1.189 in 0.984 in PVC Schwarz

10007181

Preisbereich
0,6749 € - 0,4261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 1.252 in 1.496 in PVC Schwarz

10007228

Preisbereich
0,8526 € - 0,5208 €

Lagerbestände
29890 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 in; 1-1/4 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 1.374 in 1.496 in PVC Schwarz

10007259

Preisbereich
1,1178 € - 0,5882 €

Lagerbestände
7410 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M35; 1-3/8 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 1.874 in 0.984 in PVC Schwarz

10007365

Preisbereich
1,4703 € - 0,8766 €

Lagerbestände
1875 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/2 in; M48
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 30.2 mm 25.0 mm PVC Rot

10008898

Preisbereich
1,1509 € - 0,6356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 0.142 in 0.984 in PVC Schwarz

10108673

Preisbereich
0,1184 € - 0,0753 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz