Menü Suche

Rotationsdämpfer

Auf Lager

Rotationsdämpfer steuern die Geschwindigkeit und die Beschleunigung von Bewegungen in sich bewegenden Körpern. Sie sind einfach zu installieren und können als Teil einer Baugruppe eingesetzt werden. Verfügbar für unterschiedliche Drehmomente und Zahnradprofile.

Seriennummer: SR6271

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
146 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Zahnradart Farbe Material Abstand zwischen Befestigungslöchern Drehmoment Spindelhöhe Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
8,3217 € - 16,4814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
5.5 N
2,2816 € - 3,6674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
10403631 8,3217 € - 16,4814 € 298 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
4.0 N
4,5213 € - 7,2509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Weiß
POM
2,5518 € - 16,4814 € 299 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
15.0 N
2,3923 € - 16,4814 € 1027 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
7.5 N
10403693 8,3217 € - 16,4814 € 297 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
4.0 N
1,4003 € - 12,7151 € 1184 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
6,356 € - 8,4795 € 161 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
7.5 N
4,8495 € - 7,4895 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Weiß
POM; PA
0.45 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Weiß
POM; PA
2.2 N
3,4004 € - 3,4004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
4,8495 € - 7,4895 € 490 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
1.5 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
8,3217 € - 16,4814 € 16 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
3.0 N
2,3923 € - 16,4814 € 1 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
7.5 N
8,3217 € - 16,4814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
15.0 N
8,3217 € - 16,4814 € 111 Auf Lager
Standard-Stirnrad
Schwarz
POM
3.0 N
  • von 8
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 8.3 mm 10.4 mm POM

10333129


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    11.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 5.5 N 22.0 mm POM

10403648

Preisbereich
16,4814 € - 8,3217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 5.8 mm 7.0 mm POM

10632314

Preisbereich
3,6674 € - 2,2816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    7.9 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 6.0 mm 8.0 mm POM

10333112


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Radaußendurchmesser
    9.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 4.0 N 13.8 mm POM

10403631

Preisbereich
16,4814 € - 8,3217 €

Lagerbestände
298 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.25 13.8 mm POM

10644751

Preisbereich
7,2509 € - 4,5213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.3 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Weiß
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 15.0 N 22.0 mm POM

10403679

Preisbereich
16,4814 € - 2,5518 €

Lagerbestände
299 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 7.5 N 22.0 mm POM

10403716

Preisbereich
16,4814 € - 2,3923 €

Lagerbestände
1027 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 4.0 N 22.0 mm POM

10403693

Preisbereich
16,4814 € - 8,3217 €

Lagerbestände
297 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 15.0 mm

10317266

Preisbereich
12,7151 € - 1,4003 €

Lagerbestände
1184 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat;Acetal
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 7.5 N 22.0 mm POM

10328637

Preisbereich
8,4795 € - 6,356 €

Lagerbestände
161 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    18.6 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.45 N 19.0 mm POM; PA

10328675

Preisbereich
7,4895 € - 4,8495 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    14.9 mm
  • Gesamthöhe
    7.2 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 2.2 N 19.0 mm POM; PA

10328712


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    14.9 mm
  • Gesamthöhe
    7.2 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 15.0 mm

10317242

Preisbereich
3,4004 € - 3,4004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    2.5 mm
  • Gesamtlänge
    24.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polycarbonat;Acetal
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 1.5 N 8.8 mm POM

10328552

Preisbereich
7,4895 € - 4,8495 €

Lagerbestände
490 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    15.0 mm
  • Maximale Betriebstemperatur
    90 °C
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    21.5 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 6.8 mm 8.8 mm POM

10333105


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    5.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    10.4 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 3.0 N 22.0 mm POM

10403686

Preisbereich
16,4814 € - 8,3217 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 7.5 N 22.0 mm POM

10403655

Preisbereich
16,4814 € - 2,3923 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 15.0 N 22.0 mm POM

10403730

Preisbereich
16,4814 € - 8,3217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz
  • Zahnradart
    Standard-Stirnrad
Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 3.0 N 13.8 mm POM

10403624

Preisbereich
16,4814 € - 8,3217 €

Lagerbestände
111 Auf Lager
Merkmale
  • Gehäusedurchmesser
    22.0 mm
  • Gesamthöhe
    19.0 mm
  • Radaußendurchmesser
    16.2 mm
  • Hauptmaterial
    Polyoxymethylen; Polyamid 6.6; Silikonöl
  • Farbe
    Schwarz