Menü Suche

Rotationsdämpfer ‒ mit Zahnrad 0.25 13.8 mm POM

This gear wheel is made of natural POM and is fitted with 11 teeth. It has a primary diameter of 13.75 mm and overall diameter of 16.25 mm
Neue Essentra-Artikelnummer:

10644751

Hersteller-Artikelnummer:

104112000005

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 49 7,2509 €
50 - 249 6,341 €
250 + 4,5213 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

72,51 €

10 x 7,2509 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gesamthöhe 6.0 mm
Radaußendurchmesser 16.3 mm
Hauptmaterial Polyoxymethylen
Farbe Weiß
Zahnradart Standard-Stirnrad
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns