Menü Suche

Rotary Damper - With Gear 0.30 N 8.8 mm POM

Artikelnr:

078130069999

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 + 2,0659 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

20,66 €

10 x 2,0659 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Body Length 22.5 mm
Distance Between Fixing Holes 22.5 mm
Housing Diameter 15.0 mm
Maximum Operating Temperature 90 °C
Overall Height 7.7 mm
Overall Length 24.0 mm
Wheel Outside Diameter 10.4 mm
Full Material Polyoxymethylene; Nylon 66; Polycarbonate; Silicone; Silicone Oil
Colour Black
Gear Type Standard Spur Gear
Torque 0.30 N
Commodity Code 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns