Menü Suche

Rohrverbinder

Auf Lager

Rohrverbinder werden verwendet, um mehrere Rohre durch eine einfache Steckverbindung miteinander zu verbinden. Bieten eine sichere und zuverlässige Verbindung für mehr Sicherheit und Langlebigkeit.Werden verwendet, um mehrere Rohre miteinander zu verbinden.Verfügen über einen Gewindeeinsatz und eignen sich somit für Stell- und Nivellierfüße.Gewährleisten eine sichere und zuverlässige Verbindung. Material: PA, Nylon, PE, PA6, HDPE Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfform Farbe Material Oberfläche Typ Kaufen
4,7789 € - 21,7625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Nylon
5
3,1821 € - 7,3034 € 10 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
5
2,3091 € - 5,0858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
5,2846 € - 24,0393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
5
1,9149 € - 4,3761 € 675 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
7
1,2334 € - 2,4423 € 8 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
9,4056 € - 19,7518 € 1070 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
2 – 3-Weg-Ecke
3,2807 € - 6,5051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
8,8705 € - 18,6282 € 1230 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
1
8,5889 € - 8,7818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Multi-Way
3,4215 € - 7,54 € 120 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Male
0,488 € - 2,1526 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Multi-Way
1,5347 € - 4,0509 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
2,5344 € - 5,5589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Female
2,4922 € - 7,8652 € 600 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
4 – Schwere Ausführung
1,0878 € - 4,7901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
5
7,716 € - 7,8652 € 40 Auf Lager
Schwarz
Nylon
7
2,0416 € - 4,4057 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Viereckig
Schwarz
Nylon
Matt
Multi-Way
3,0554 € - 6,9782 € 700 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
3
7,2795 € - 16,6767 € 48 Auf Lager
Viereckig
Schwarz
PA
Matt
3
  • von 9
Rohrverbinder 1.5 mm Nylon

10268957

Preisbereich
21,7625 € - 4,7789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    5
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Rohrverbinder 1.5 mm 25.0 mm Matt PA

10268919

Preisbereich
7,3034 € - 3,1821 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    5
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm Nylon Schwarz

10301036

Preisbereich
5,0858 € - 2,3091 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male
Rohrverbinder 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268971

Preisbereich
24,0393 € - 5,2846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    5
Rohrverbinder Viereckig PA Schwarz

10269022

Preisbereich
4,3761 € - 1,9149 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    7
  • D
    30.0 mm
Rohrverbinder Viereckig 25.0 mm Nylon Schwarz

10301012

Preisbereich
2,4423 € - 1,2334 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm PA Schwarz

10251799

Preisbereich
19,7518 € - 9,4056 €

Lagerbestände
1070 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • D
    30.0 mm
Rohrverbinder Viereckig 40.0 mm Nylon Schwarz

10301081

Preisbereich
6,5051 € - 3,2807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm PA Schwarz

10251782

Preisbereich
18,6282 € - 8,8705 €

Lagerbestände
1230 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    1
  • D
    30.0 mm
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm Nylon Schwarz

10252826

Preisbereich
8,7818 € - 8,5889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Multi-Way
Rohrverbinder Viereckig 40.0 mm Nylon Schwarz

10301043

Preisbereich
7,54 € - 3,4215 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Male
Rohrverbinder Viereckig 20.0 mm Nylon Schwarz

10269008

Preisbereich
2,1526 € - 0,488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Multi-Way
Rohrverbinder Viereckig 30.0 mm Nylon Schwarz

10301067

Preisbereich
4,0509 € - 1,5347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female
Rohrverbinder Viereckig 35.0 mm Nylon Schwarz

10301098

Preisbereich
5,5589 € - 2,5344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Female
Rohrverbinder Viereckig 25.0 mm PA Schwarz

10248157

Preisbereich
7,8652 € - 2,4922 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    4 – Schwere Ausführung
  • D
    25.0 mm
Rohrverbinder 1.5 mm 20.0 mm Matt PA

10268902

Preisbereich
4,7901 € - 1,0878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    5
Rohrverbinder 25.0 mm Nylon Schwarz

10252819

Preisbereich
7,8652 € - 7,716 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    7
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Rohrverbinder Viereckig 25.0 mm Nylon Schwarz

10256183

Preisbereich
4,4057 € - 2,0416 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    Nylon
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    Multi-Way
Rohrverbinder 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268926

Preisbereich
6,9782 € - 3,0554 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    3
Rohrverbinder 2.0 mm 30.0 mm Matt PA

10268964

Preisbereich
16,6767 € - 7,2795 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Oberfläche
    Matt
  • Farbe
    Schwarz
  • Kopfform
    Viereckig
  • Typ
    3